Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

10.08.2020 10:00:00

Teil 1: TwinCAT Analytics Workflow – Daten akquirieren und kommunizieren

Mit PC-based Control und der Steuerungssoftware TwinCAT wird die Basis für moderne Industrie-4.0- und Internet-of-Things-Architekturen einer intelligenten Maschine gelegt. Ein wichtiger Bestandteil einer solchen Architektur ist TwinCAT Analytics. Die Produktfamilie beschreibt einen vollständigen Workflow: von der Daten-Akquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis hin zur Auswertung der Daten und der Darstellung in webbasierten Dashboards.

In dieser Webinar-Reihe erläutert Pascal Dresselhaus den gesamten Workflow von TwinCAT Analytics. Außerdem stellt der TwinCAT Produktmanager verschiedene Anwendungsbeispiele vor. Anhand dieser Beispiele soll unter anderem veranschaulicht werden, wie sich auf der Grundlage einer Datenanalyse neue Geschäftsfelder erschließen und infolgedessen höhere Umsätze generieren lassen. In den insgesamt vier Teilen der Webinar-Reihe spricht Pascal Dresselhaus außerdem über die hohe Flexibilität der Anwendung aufgrund des Einsatzes von IoT-Technologien sowie die Optimierung der Support- und Servicevorgänge. Dargestellt werden auch weitere Vorteile von TwinCAT Analytics – darunter die Zeitersparnis im Engineering durch die automatische Generierung von PLC-Code und HMI-Dashboard. Attraktive Lizenzpakete werden für den Analytics Workflow vorgestellt, wodurch sich weitere Einsparpotentiale ergeben.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger

TF3500 | TwinCAT 3 Analytics Logger

Der TwinCAT 3 Analytics Logger sorgt für die zyklussynchrone Erfassung von Prozess- und Applikationsdaten der Maschinensteuerung. Der Logger zeichnet sich durch eine hohe Performance aus, da er direkt im Echtzeitkontext der TwinCAT-Steuerung arbeitet. Die erfassten Daten werden wahlweise per IoT-Kommunikationsprotokoll MQTT an einen Message Broker übertragen oder lokal, auf der Festplatte der Maschinensteuerung in einer Datei, abgelegt und mit Ringpuffer-Funktionalität bespielt. Die dafür notwendige Konfiguration erfolgt in Microsoft Visual Studio® innerhalb des TwinCAT-Projekts. Alle Variablen des Prozessabbildes und der SPS-Applikation können sehr einfach per Checkbox ohne Programmieraufwand zur Konfiguration hinzugefügt werden.