Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

13.08.2020 10:00:00

Teil 4: TwinCAT Analytics Workflow – Workbench und kontinuierliche Maschinenüberwachung

Mit PC-based Control und der Steuerungssoftware TwinCAT wird die Basis für moderne Industrie-4.0- und Internet-of-Things-Architekturen einer intelligenten Maschine gelegt. Ein wichtiger Bestandteil einer solchen Architektur ist TwinCAT Analytics. Die Produktfamilie beschreibt einen vollständigen Workflow: von der Daten-Akquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis hin zur Auswertung der Daten und der Darstellung in webbasierten Dashboards.

In dieser Webinar-Reihe erläutert Pascal Dresselhaus den gesamten Workflow von TwinCAT Analytics. Außerdem stellt der TwinCAT Produktmanager verschiedene Anwendungsbeispiele vor. Anhand dieser Beispiele soll unter anderem veranschaulicht werden, wie sich auf der Grundlage einer Datenanalyse neue Geschäftsfelder erschließen und infolgedessen höhere Umsätze generieren lassen. In den insgesamt vier Teilen der Webinar-Reihe spricht Pascal Dresselhaus außerdem über die hohe Flexibilität der Anwendung aufgrund des Einsatzes von IoT-Technologien sowie die Optimierung der Support- und Servicevorgänge. Dargestellt werden auch weitere Vorteile von TwinCAT Analytics – darunter die Zeitersparnis im Engineering durch die automatische Generierung von PLC-Code und HMI-Dashboard. Attraktive Lizenzpakete werden für den Analytics Workflow vorgestellt, wodurch sich weitere Einsparpotentiale ergeben.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

TE3500 | TwinCAT 3 Analytics Workbench

Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen. Die Daten können dabei aus verschiedenen Applikationen wie Maschinen, Gebäuden oder beispielsweise Energiesystemen kommen. Die Konfiguration der Workbench ist im Microsoft Visual Studio integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:

TF3551 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base

TF3551 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base

Die TwinCAT 3 Analytics Runtime Base ist der Container, in dem die Analytics-Applikation abläuft, welche in der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 konfiguriert und entwickelt wurde. Die Runtime kann dabei lokal, auf einer Remote-Hardware oder in einer virtuellen Maschine installiert sein. Sie ist das ideale Produkt, wenn eine Analyse „headless“ betrieben werden soll oder bereits eine eigene Visualisierung verfügbar ist.

TF3510 | TwinCAT 3 Analytics Library

TF3510 | TwinCAT 3 Analytics Library

Die TwinCAT 3 Analytics Library ist eine SPS-Bibliothek mit Analysefunktionen für Prozess- und Applikationsdaten. Sie kann lokal auf der Maschinensteuerung oder auf einem Remote-Analysesystem mit IoT-Kommunikationsanbindung eingesetzt werden. In beiden Anwendungsfällen kann mit der automatischen SPS-Code-Erzeugung der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 viel Engineering-Zeit eingespart werden. Für den lokalen Einsatz erfolgt nur das Mapping manuell, im IoT-Workflow entfällt sogar das Mapping und wird automatisch durchgeführt.

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

TF3550 | TwinCAT 3 Analytics Runtime

Die TwinCAT 3 Analytics Runtime ist der Container, in dem die Analytics-Applikation abläuft, welche in der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 konfiguriert und entwickelt wurde. Die Runtime kann dabei lokal, auf einer Remote-Hardware oder in einer virtuellen Maschine installiert sein. Sie beinhaltet auch den TwinCAT 3 HMI Server TF2000, der das erstellte Analytics-Dashboard hostet. Zusammenfassend ist die TwinCAT 3 Analytics Runtime ein Bundle von verschiedenen Lizenzen. Enthalten ist eine SPS-Laufzeit, die Analytics-SPS-Bibliothek, die IoT-Anbindung mit MQTT und HTTPS/Rest, die Storage-Provider-Anbindung, der TwinCAT 3 HMI Server und ein entsprechendes Client-Paket, damit mehrere Nutzer gleichzeitig auf das designte Analytics-Dashboard schauen können.