Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

28.01.2021 09:00:00

TwinCAT 3 XCAD Interface

E/A Konfigurationen effizient erstellen und verwalten

TC3 XCAD Interface ist die neueste Schnittstelle zwischen ECAD-Werkzeugen und TwinCAT 3.

In diesem 30-minütigen Webinar erklärt Béla Höfig unter anderem, wie mithilfe des standardisierten Formats AutomationML (AML) in ECAD-Werkzeugen erstellte E/A-Topologien in TwinCAT importiert und automatisch angelegt werden können, was den Aufwand für manuelle Übernahmen spart.

Es wird gezeigt, dass es basierend auf dem AML-Format möglich ist, Daten inkrementell und bidirektional auszutauschen. Das heißt, es kann bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Elektrokonstruktion ein Import in TwinCAT vorgenommen werden, der jederzeit einfach aktualisiert werden kann. Falls Änderungen an der E/A-Topologie notwendig werden, zum Beispiel während der Inbetriebnahme, können diese via AML zurück in das ECAD-Werkzeug übertragen werden. Somit vereinfacht sich die Änderungsverwaltung deutlich.

Mithilfe von XCAD Plugins kann beim Import der AML-Datei basierend auf dem darin enthaltenen Tag Table ein SPS-Projekt mit einer globalen Variablenliste angelegt werden, dessen Variablen bereits mit den E/A-Kanälen verbunden sind. Ein aufwändiges manuelles Verlinken ist somit nicht notwendig.

Weitere Informationen zu diesem Video

TE1120 | TwinCAT 3 XCAD Interface

TE1120 | TwinCAT 3 XCAD Interface

TwinCAT 3 XCAD Interface ist die neueste Version der Schnittstelle zwischen ECAD-Werkzeugen und TwinCAT 3. Mithilfe des standardisierten Formats AutomationML (AML) können in ECAD-Werkzeugen erstellte E/A-Topologien einfach in TwinCAT importiert und automatisch angelegt werden. Dies spart den Aufwand für die manuelle Übernahme in TwinCAT, beugt der möglichen Fehlerquelle der manuellen Übernahme vor und erhöht daher die Effizienz im Engineering-Prozess.