Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

04.02.2021 11:00:00

TwinCAT S7 Communication

TwinCAT 3 bietet viele Möglichkeiten zur Anbindung von TCP/IP-basierten Drittanbietersystemen an das Steuerungsprogramm: OPC UA, MQTT, HTTPS und Modbus sind nur einige prominente Vertreter einer ganzen Reihe von Kommunikationsprotokollen. Das breite Spektrum wird mit der Function TwinCAT S7 Communication und das S7-Kommunikationsprotokoll erweitert.

Mithilfe dieser Produktimplementierung können Variablen einer S7-Steuerung ausgelesen bzw. geschrieben werden.

Im Webinar TwinCAT S7 Communication geben Sven Goldstein, Produktmanager TwinCAT, und Jannik Best, Softwareentwicklung TwinCAT, einen Überblick über das Produkt und dessen Handhabung und stellen im Anschluss Anwendungsbeispiele und die Funktionsweise des neuen Supplements vor. In einem praktischen Teil wird gezeigt, wie sich Projekte mit dem Supplement realisieren lassen. Präsentiert wird anschließend die Transferierung der gesammelten Informationen in die Cloud.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF6620 | TwinCAT 3 S7 Communication

TF6620 | TwinCAT 3 S7 Communication

TwinCAT 3 bietet viele Möglichkeiten zur Anbindung von TCP/IP-basierten Drittanbietersystemen an das Steuerungsprogramm: OPC UA, MQTT, HTTPS und Modbus sind nur einige prominente Vertreter einer ganzen Reihe von Kommunikationsprotokollen. Dieses breite Spektrum wird mit der Function TwinCAT S7 Communication durch das S7-Kommunikationsprotokoll erweitert.