Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

03.04.2025

Neuheiten für den intelligenten Produkttransport mit XPlanar

Für das Planarmotorantriebssystem XPlanar sind zwei neue Kacheln verfügbar, die optimal auf die Größe der Mover abgestimmt sind. Die Vorteile dieser Anpassung sowie weitere Neuheiten rund um den intelligenten Produkttransport mit XPlanar sehen Sie in diesem Video.

Weitere Informationen zu diesem Video

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

APSxxxx | XPlanar-Kacheln

Hochkompakte und vollintegrierte Antriebseinheiten, die jedes Produkt abheben lassen.

APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 240 mm x 240 mm

APS4322-0000-0000 | XPlanar-Kachel, 240 mm x 240 mm

Die XPlanar-Kachel APS4322 misst 240 mm x 240 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb des Movers APM4550 (235 mm Breite) oder für den 2-Wege-Betrieb von Movern des Typs APM42xx (115 bzw. 127 mm Breite). Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm

APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm

Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

APS4224-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 160 mm x 320 mm

Die XPlanar-Kachel APS4224 misst 160 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur Y-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

APS4242-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

APS4242-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 160 mm

Die XPlanar-Kachel APS4242 misst 320 mm x 160 mm und ist damit ideal geeignet für den 1-Weg-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). Die lange Seite der Kachel wird parallel zur X-Achse des Gesamtsystems installiert. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

APMxxxx | XPlanar-Mover

APMxxxx | XPlanar-Mover

Schwebend, frei beweglich, kraftvoll – der ideale Leistungsträger für jede Anwendung.

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4220-0000 ist der kleinste Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 600 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen, leichten Produkten mit hoher Packungsdichte.

APM4221-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,0 kg Nutzlast

APM4221-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,0 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4221-0000 ist ein weiterer handlicher Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1000 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen Produkten mit hoher Packungsdichte.

APM4230-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,8 kg Nutzlast

APM4230-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,8 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4230-0000-0000 ist der kleinste rechteckige Mover der Produktfamilie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 800 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen und länglichen Produkten mit hoher Packungsdichte.

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0000 ist der Alleskönner der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1,8 kg eignet sich der Mover ideal als universelles Werkzeug zum Handling unterschiedlichster Produkte in allen Branchen. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0001 eignet sich speziell für alle Anwendungen mit ausgesprochen hohen hygienischen Anforderungen. Der Mover ist vollständig in Edelstahl gekapselt und reinigungsfreundlich konstruiert. Mit einer Traglast von bis zu 1,2 kg eignet sich der XPlanar-Mover APM4330-0001 besonders für den flexiblen Einsatz in Food- und Pharma-Applikationen, speziell in Kombination mit einer Edelstahl-Kapselung oder -Abdeckung der XPlanar-Kacheln APS4xxx.

APM4350-0000-0000 | XPlanar-Mover, 3,0 kg Nutzlast

APM4350-0000-0000 | XPlanar-Mover, 3,0 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4350-0000-0000 ist der größte rechteckige Mover der Produktfamilie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 3 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und länglichen Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4550-0000 ist das stärkste Mitglied der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 4,5 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und schwereren Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM9001-0000-4xxx | XPlanar-ID-Bumper

APM9001-0000-4xxx | XPlanar-ID-Bumper

Die XPlanar-Bumper mit ID-Funktion aus der Produktfamilie APM9001-0000-4xxx ermöglichen die eindeutige Identifikation der XPlanar-Mover APM4xxx-0000-0000. Durch die Montage des ID-Bumpers kann die individuelle Seriennummer des XPlanar-Movers ausgelesen werden. Über die XPlanar-Kachel hinaus ist hierfür keine zusätzliche Hardware erforderlich. Eine lückenlose Nachverfolgung von Movern und Produkten wird möglich – auch nach einem Ausfall der Energieversorgung. Darüber hinaus können Referenzfahrten zum Anlagenstart bei entsprechender Anwendungsprogrammierung ebenfalls entfallen.