Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

29.01.2026

TwinCAT 3 Plastic Framework als modulare Toolbox

TwinCAT 3 Plastic Framework bündelt Softwarefunktionen zur automatisierten Steuerung von Kunststoffprozessen, wie Motion-Funktionen, integriertes Temperatur‑Tuning und Condition‑Monitoring zur Sicherung gleichbleibender Qualität und einer intuitiven Maschinenführung.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

TF8540 | TwinCAT 3 Plastic Processing Framework

Die Softwarebibliothek TF8540 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise und integriert wichtige branchenspezifische Steuerungsfunktionen nahtlos in die gewohnte TwinCAT-Engineering-Umgebung. TF8540 ermöglicht die umfassende softwareseitige Temperaturregelung in Kunststoff-Verarbeitungsprozessen. Es enthält einen Software-Temperaturregler, der speziell für träge Regelstrecken in Kunststoffanwendungen ausgelegt ist. Die Software-Temperaturregelung unterstützt eine nahezu beliebige Anzahl von Regelstrecken. Die integrierte Auto-Tune-Funktion zur Ermittlung der Regelparameter für thermisch gekoppelte Heizzonen ermöglicht optimale Prozessanpassung. Die Softwarebibliothek bietet zusätzlich die Möglichkeit, eine intelligente Heizbandüberwachung durch Strom- oder Leistungsmessung mit minimierter Sensoranzahl zu realisieren.

TF8550 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework

TF8550 | TwinCAT 3 Plastic HMI Framework

Die Softwarebibliothek TF8550 bündelt unsere langjährige Kunststoffexpertise in einem speziell für die Kunststoffindustrie entwickeltem TwinCAT-HMI-Paket. TF8550 ermöglicht Visualisierungen und vollumfängliche HMI-Anwendungen mit minimalem Entwicklungsaufwand und integriert sich nahtlos in die weiteren Technologiepakete. TF8550 basiert auf TF2000 und ermöglicht eine intuitive Benutzerführung für das HMI von Kunststoffmaschinen durch branchentypische grafische Objekte und eine große Auswahl an benutzerfreundlichen Funktionen für spezifische Kunststoffprozesse. Es sind unter anderem grafische Objekte zur Visualisierung in Extrusionsanlagen (Temperatureingabe/-anzeige), in der Blasformtechnik (Wanddicken-Editor, Pfeildiagramm) und für Spritzgießmaschinen (Tabellen-Editor, grafische Istwert-/Sollwertanzeige) konfigurierbar. Die Interaktionen und das HMI-Layout von TF8550 basieren auf den Anforderungen des Kunststoffmarktes und werden kontinuierlich erweitert. Ein konfigurierbares Look-and-Feel für kundenspezifisches HMI-Markendesign ist möglich.

TF8560 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions

TF8560 | TwinCAT 3 Plastic Technology Functions

Das TwinCAT-3-Technologiepaket TF8560 bündelt unsere langjährige Motion-Expertise aus der Kunststoffindustrie. Es enthält praxiserprobte vorentwickelte Standardbausteine für typische Motion-Anwendungen in Kunststoffmaschinen. Die enthaltenen Motion-Funktionen sind vorbereitet für eine integrierte Sicherheitslösung mit TwinSAFE. Durch die Standardbausteine reduzieren sich Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten deutlich. TF8560 unterstützt die intuitive Inbetriebnahme der Achse und die virtuelle Inbetriebnahme durch integrierte Simulationen.

Automation

Automation

TwinCAT bietet Ihnen zahlreiche Features und verschiedene Software-Funktionsbausteine für alle Automatisierungsaufgaben.

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control optimiert alle Prozesse in der Kunststoffindustrie.