Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

31.03.2025

Virtuelle SPS und Safety-SPS

Der Begriff der Virtualisierung tritt in den letzten Jahren im Automatisierungskontext immer häufiger auf. Was zeichnet die virtuelle Steuerungstechnik besonders aus und welche Verbindung besteht zur Sicherheitstechnik?

Weitere Informationen zu diesem Video

Virtual PLC

Virtual PLC

Mit der TwinCAT Runtime for Linux® ermöglicht Beckhoff die Implementierung einer virtuellen SPS – flexibel, kostenoptimiert und ressourceneffizient.

TF6360 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM

TF6360 | TwinCAT 3 Virtual Serial COM

TwinCAT Virtual Serial COM erlaubt das Einbinden von EtherCAT-Klemmen EL60xx oder EtherCAT-Box-Modulen EP60xx als normale serielle Schnittstellen in Windows 7/10/11 oder Windows CE. Für jede EL60xx/EP60xx wird dabei individuell definiert, auf welchem Rechner für sie eine serielle Schnittstelle erzeugt werden soll. Der Zugriff auf das an der Klemme angeschlossene Gerät erfolgt über die Windows API für serielle Schnittstellen.

C5240 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der Industrie-PC C6015 stellt mit nur 82 x 82 x 40 mm Bauraum die kompakteste Industrie-PC-Einstiegsklasse bei Beckhoff dar und reiht sich mit einer Preisersparnis von 25 % oder mehr (je nach Konfiguration) deutlich unterhalb der bisher günstigsten x86-PCs ein. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Prozessoren des Typs Intel Atom® passt er nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6015 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

CPX29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler

EK1000 | EtherCAT-TSN-Koppler

Der EtherCAT-Koppler EK1000 unterstützt die Übertragung von EtherCAT über geswitchte Ethernet-Netzwerke wie TSN-Netzwerke (Time-Sensitive Networking) und ermöglicht die direkte Anbindung des breiten I/O-Spektrums der EtherCAT-Klemmen mit Standard-Netzwerk-Technologie.

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime