Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der E-world energy & water 2026: Halle 6, Stand F103

PC-based Control für Netzstabilität und effizientes Energiemanagement

Vom 10. bis 12. Februar präsentiert Beckhoff auf der E‑world energy & water 2026 in Essen skalierbare Automatisierungslösungen für die sichere und dekarbonisierte Energieversorgung der Zukunft. Im Fokus stehen IEC-konforme Technologien zur Netzsynchronisation sowie integrierte Konzepte für das Energiemanagement, die von der hochpräzisen Datenerfassung bis zum zertifizierten EZA-Regler reichen. Fachbesucher erhalten am Beckhoff Stand F103 in Halle 6 detaillierte Einblicke in die Effizienzsteigerung heterogener Stromnetze durch PC-based Control.

Die fortschreitende Dekarbonisierung und die Integration volatiler erneuerbarer Energien stellen die Versorgungssicherheit vor neue Herausforderungen. Beckhoff antwortet darauf mit einem technologischen Baukasten für mehr Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Als etablierter Partner der Windindustrie – mit weltweit über 130.000 automatisierten Windenergieanlagen – überträgt das Unternehmen die Möglichkeiten von PC-based Control und dem Highspeed-Feldbus EtherCAT auf die gesamte Wertschöpfungskette der Energiegewinnung, -verteilung und -speicherung. Die offene Steuerungstechnik gewährleistet dabei die notwendige Konnektivität für Smart-Grid-Applikationen und ermöglicht eine präzise Steuerung von Energieflüssen in Echtzeit, was die Netzstabilität signifikant erhöht.

Integrierte Messtechnik

Zentraler Bestandteil des Messeauftritts von Beckhoff auf der E-world 2026 sind durchgängige Lösungen für das Energiemonitoring. Die direkte Integration der Messtechnik in das EtherCAT-Klemmensystem vereinfacht die Umsetzung von Energiemanagementlösungen nach ISO 50001 und macht externe Blackbox-Geräte überflüssig. Ein Highlight stellt die EtherCAT-Klemme EL3475 dar, die mit ihrer steckbaren Anschlusstechnik für Stromwandler die Installation und Inbetriebnahme erheblich beschleunigt. Die Echtzeit-Erfassung von Parametern wie Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung erlaubt nicht nur die Detektion von Lastspitzen, sondern auch die Implementierung von Predictive-Maintenance-Strategien.

Mikrosekundengenaue Netzdiagnose

Für die anspruchsvolle Überwachung von Übertragungs- und Verteilnetzen zeigt Beckhoff auf der Messe eine offene Systemlösung zur Realisierung einer Phasor Measurement Unit (PMU). Die Kombination von TwinCAT 3 Power Technologies (TF8350) mit den EtherCAT-Klemmen EL3783 (Netzmonitoring) und EL6689 (Synchronisation von Distributed Clocks) ermöglicht eine zeitsynchrone Phasenmessung gemäß IEC 60255-118-1. Das System realisiert eine 3-phasige, galvanisch getrennte Erfassung von Strom und Spannung mit 20 kSps. Dies erlaubt die Eingrenzung von Fehlern und deren Ausbreitung im Mikrosekundenbereich sowie die Berechnung von Oberschwingungen und Verzerrungen im 1-ms-Zyklus. Betreiber erhalten so ein valides Instrument zur Beurteilung der Netzqualität und zur schnellen Reaktion auf Frequenzschwankungen.

Zertifizierte Regelung

Um die Integration von Energieerzeugungsanlagen (EZA) in das Netz normkonform zu gestalten, bietet Beckhoff mit TwinCAT 3 Power Control (TF8360) zertifizierte Softwarebausteine an. Die Lösung deckt die Anforderungen an Blindleistungsregelung, Wirkleistungsregelung und Fault-Ride-Through-Fähigkeit für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze ab. Die Zertifizierung in Verbindung mit Embedded-PCs der CX-Familie reduziert den Engineering-Aufwand für Anlagenbauer deutlich. Ergänzend dazu sorgt TwinCAT 3 Power Collector (TF8330) für die nahtlose Weitergabe der erfassten Daten. Neben klassischen Fernwirkprotokollen wie IEC 61850 und IEC 60870 stehen moderne IoT-Schnittstellen wie MQTT und OPC UA zur Verfügung, um Energiedaten effizient in überlagerte Cloud- oder SCADA-Systeme zu integrieren.

29.01.2026

Auf der E-world 2026 zeigt Beckhoff an Stand F103 in Halle 6, wie PC-based Control die Basis für durchgängige Energiedatenerfassung schafft und zu mehr Netzstabilität führt.

29.01.2026

Mit Beckhoff Technik zur modularen RTU: Ein Embedded-PC der Serie CX mit TwinCAT übernimmt die Steuerung; die Messignale werden über EtherCAT-Klemmen eingebunden.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/