Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Light + Building 2026: Halle 11.0, Stand C56

Gewerkeübergreifende Gebäudeautomation

Auf der Light + Building 2026 demonstriert Beckhoff vom 8. bis 13. März PC-based Control als durchgängigen Hebel für nachhaltige Gebäudeautomation. Besucher erleben vor Ort, wie die Integration aller Gewerke auf einer offenen Plattform – von der HLK-Steuerung über Lichtmanagement bis zur Ladeinfrastruktur – die Engineering-Kosten senken und den Energiebedarf reduzieren kann. Dabei bieten skalierbare Steuerungskonzepte mit TwinCAT 3 Building Automation und EtherCAT-basierter Vernetzung maximale Transparenz sowie Zukunftssicherheit für smarte Gebäude.

Die Anforderungen an moderne Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Nutzungsflexibilität und Digitalisierung steigen kontinuierlich. Beckhoff begegnet dieser Entwicklung mit einer offenen Steuerungsarchitektur, die klassische Grenzen zwischen den Gewerken auflöst. Ein zentrales Element des Auftritts auf der Light + Building 2026 in Frankfurt ist deshalb die Softwarelösung TwinCAT 3 Building Automation (TF8040), die alle Gebäudefunktionen auf einer Plattform integriert. Vorgefertigte Templates für typische Anwendungen wie Heizung, Lüftung, Klima (HLK), Beleuchtung und Verschattung reduzieren den Engineering-Aufwand immens. Gleichzeitig ermöglicht TwinCAT HMI eine zeitgemäße Visualisierung von Bedien- und Monitoring-Funktionen.

Bei der Beleuchtungssteuerung setzt Beckhoff auf das Prinzip „Konfigurieren statt Programmieren“. Die TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050) in Kombination mit dem DALI-Interface EL6821 ermöglicht ein umfassendes Lichtmanagement, das skalierbar bis zu 200 Lichtgruppen und 30 Szenen unterstützt. Das Interface integriert bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräte und 64 Steuergeräte in einer kompakten Klemme. Das erlaubt flexible Topologien mit dezentralen I/O-Stationen sowie eine einfache Diagnose inklusive Betriebsstundenzählung der Leuchtmittel.

Weitere Messe-Highlights

Für die dezentrale Automatisierung von gebäudetechnischen Anlagen, etwa in Technikräumen, zeigt Beckhoff mit dem MX-System eine wegweisende Lösung. Das steckbare Baukastensystem im robusten Metallgehäuse ersetzt den konventionellen Schaltschrank. Das spart nicht nur Platz, sondern vereinfacht Installation und Wartung signifikant.

Auf der Messe ist auch die neue Next-Multitouch-Panel-Generation als zukunftssichere Plattform für das Gebäudemanagement zu sehen. Die kostenoptimierte Gerätefamilie bietet Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll und umfasst Control-Panels sowie Panel-PCs. Letztere vereinen mit leistungsstarken CPUs des Typs Intel Atom® oder Arm® hohe Performance mit intuitiver Bedienung und modernster Touch-Technologie.

Mit der ED-Serie präsentiert Beckhoff ein smartes Upgrade für das Angebot an EtherCAT-Klemmen. Die neuen Modelle sind mechanisch vollständig kompatibel zur etablierten EL-Reihe und zeichnen sich durch eine werkzeuglose Montage mit Push-in-Technik aus, was die Installationszeiten in der Gebäudetechnik erheblich verkürzt. Ein entscheidender Mehrwert für das Facility Management ist die integrierte Diagnose: Über einen DataMatrix-Code und Bluetooth-Dongle können Statusinformationen direkt per App abgerufen werden.

Branchen

Veranstaltungen

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/