Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der LogiMAT 2026: Halle 3, Stand 3C20

Waren- und Datenströme neu denken – mit KI und PC-based Control

Optimierte Intralogistik und KI-basiertes Prozessmanagement stehen im Fokus des Messeauftritts von Beckhoff auf der LogiMAT 2026. Vom 24. bis 26. März präsentiert der Automatisierungsspezialist in Stuttgart zukunftsfähige Technologien für eine offene und flexible Steuerung der Warenströme. So bietet etwa das schaltschranklose MX-System enormes Einsparpotenzial bei Installation und Inbetriebnahme, während der KI-Assistent TwinCAT 3 CoAgent im Lagerumfeld den Engineering-Aufwand reduziert und Ausfallzeiten nachhaltig verkürzt.

Die Logistikbranche steht vor der Herausforderung, Durchsatzraten zu steigern und gleichzeitig die Flexibilität der Anlagen zu erhöhen. Um diesen Spagat zu meistern, verknüpft Beckhoff auf der diesjährigen LogiMAT die Vorteile von PC-based Control mit künstlicher Intelligenz und dezentraler Automatisierung. Das Ziel ist eine durchgängige Vernetzung – von verketteten Produktionsanlagen über die Kommissionierung bis hin zum Versand.

Schaltschranklos mehr Effizienz

Ein technologisches Highlight am Messestand ist das MX-System, das als steckbare Systemlösung für dezentrale Automatisierung konventionelle Schaltschränke komplett ersetzen kann. Im Ergebnis erwarten den Anwender reduzierte Kabellängen, geringerer Platzbedarf sowie weniger Installations- und Instandhaltungsaufwand. Die smarte Diagnose per Bluetooth® sorgt für schnelle Fehlererkennung und reduziert somit kritische Ausfallzeiten in hochfrequentierten Distributionszentren.

KI-gestützte Produktivität

Mit dem TwinCAT 3 CoAgent stellt Beckhoff einen KI-Assistenten vor, der den gesamten Automatisierungs-Lifecycle revolutioniert. Im Engineering profitieren Entwickler von sprachbasierten Code-Vorschlägen für SPS, HMI und I/O-Konfigurationen, was die Projektierungszeit deutlich verkürzt. Im laufenden Betrieb steigert das Tool die Transparenz durch Datenanalysen oder KI-gestützte Fehlerdiagnose inklusive automatisch generierter Reparaturanweisungen.

Kostenoptimierte Antriebstechnik

Für dynamische und präzise Bewegungsabläufe bei Fördertechnik und Handling zeigt Beckhoff das Economy Drive System. Es fokussiert kostenoptimierte Anwendungen, ohne Kompromisse bei Performance und Qualität. Die Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000 sind als Ein- oder Doppelachsvarianten verfügbar und beeindrucken durch hohe Kosteneffizienz sowie kompakte Bauform. Die neuen Servomotoren AM1000 wurden als spezifisches Gegenstück für den AX1000 entwickelt und decken einen Leistungsbereich bis 1.000 W (bei 230 V) bzw. 1.700 W (bei 400 V) ab.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/