Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der SENSOR+TEST 2026: Halle 1, Stand 330

Nahtlose Verschmelzung von Steuerungs- und Messtechnik

Vom 9. bis 11. Juni präsentiert Beckhoff auf der SENSOR+TEST in Nürnberg moderne Messtechnik, die sich durch PC-based Control nahtlos in die Automatisierung integriert. Im Zentrum des Messeauftritts stehen durchgängige Messketten für anspruchsvolle Prüfstand- und DAQ-Anwendungen von der Sensoranbindung bis in die Cloud. Produkt-Highlights sind z. B. neue EtherCAT-Klemmen für die Zellspannungs- und Energiemessung sowie robuste IP67-Module, die hohe Effizienz und Transparenz in der Datenerfassung ermöglichen.

Beckhoff begegnet den stetig steigenden Anforderungen an Datenqualität und Systemkomplexität mit einer durchgängigen Messkette aus Hard- und Softwaremodulen auf Basis einer variablen Sensoranbindung in IP20 und IP67. Für performante und zeitsynchrone Datenübertragung sorgt der Highspeed-Feldbus EtherCAT, der bei besonderem Bandbreitenbedarf durch EtherCAT G ergänzt wird. Durch die vollständige Integration in TwinCAT lassen sich Standard- und Präzisionsmesstechnik bedarfsgerecht konfigurieren und flexibel skalieren.

Ein technologisches Highlight für den Einsatz in E-Mobilität und Wasserstoffindustrie stellt die Zellspannungsmessung dar. Mit den EtherCAT-Klemmen EL3008-0003 (8 x ±3 V) und EL3008-0005 (8 x ±5 V) bietet Beckhoff eine Lösung, die auf hochauflösendes Kurz- sowie Langzeitmonitoring von Einzel-Zellspannungen in Akkus oder Brennstoffzellen ausgelegt ist. Die analogen Eingangsklemmen unterstützen dabei die Messung von gestapelten Spannungen bis zu 1.500 V CAT II. Durch die kaskadierte Verdrahtung lässt sich der Aufwand bei der Erfassung großer Zellenstapel signifikant reduzieren.

Die EtherCAT-Klemme EL3475 beschleunigt mit steckbarer Anschlusstechnik für Stromwandler die Installation und Inbetriebnahme ebenfalls erheblich. In Kombination mit den Kleinsignal-Klappwandlern SCL6xxx ermöglicht Beckhoff eine präzise Netzanalyse durch die Erfassung aller relevanten elektrischen Werte. Elektronische Typenschilder und vorkonfektionierte Leitungen vermeiden Konfigurationsfehler, was eine einfache Nachrüstung in bestehenden Anlagen sicherstellt. Mit EtherCAT lassen sich die Energiedaten ohne Umwege in übergeordnete Analysetools und Cloud-Umgebungen überführen.

Für anspruchsvolles Condition Monitoring und die dynamische Lageerfassung präsentiert Beckhoff die EtherCAT Box EP3751-0260, die einen 3-Achs-Beschleunigungssensor mit einem 3-Achs-Gyroskop kombiniert. Durch die Auflösung von 20 Bit und die Samplerate von 4 kHz garantiert die IP67-Lösung eine schnelle und exakte Erfassung von Drehbewegungen sowie Vibrationen. Die Schwingungs-, Schock- und EMV-Festigkeit des Gehäuses stellt eine zuverlässige Funktion auch unter extremen Umgebungsbedingungen sicher und erweitert so die Einsatzmöglichkeiten für dezentrale Messaufgaben direkt an der Maschine.

03.06.2026

Auf der SENSOR+TEST 2026 zeigt Beckhoff in Halle 1 an Stand 330 durchgängige Messketten aus Hard- und Softwaremodulen – von der Sensoranbindung bis in die Cloud.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/