Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Economy Drive System mit zusätzlichem Anwendungspotenzial

Economy-Antriebslösung – vollständig und mit erweitertem Leistungsbereich

Das Economy Drive System von Beckhoff ist eine aufeinander abgestimmte Plattform aus Servomotoren, Servoverstärkern und Frequenzumrichtern. Dies ermöglicht kompakte, kosteneffiziente Maschinenkonzepte bei voller Integration in die Welt von PC-based Control. Durch einen erweiterten Leistungsbereich sowie neue externe Bremswiderstände und Netzfilter erschließt dabei ein noch größeres Anwendungspotenzial.

Der Economy-Servoverstärker AX1000 wurde um eine weitere dreiphasige Variante mit 12 A erweitert. Damit deckt er nun den Nennstrombereich von 3,4 bis 12 A ab, während er im einphasigen Bereich mit Stromstärken von 1,65 bis 6,9 A verfügbar ist. Bemerkenswert ist die hohe Packungsdichte: Netzteil, Zwischenkreiskondensatoren und Ballastschaltung sind vollständig integriert, obwohl die Abmessungen äußerst kompakt ausfallen. Das Gehäuse ist aus robustem Kunststoff gefertigt, was das Gewicht und die Materialkosten reduziert. Im Schaltschrank können die Geräte ohne Mindestabstände der Verstärker nebeneinander montiert werden.

Auch der Economy-Frequenzumrichter AF1000 steht mit einer neuen dreiphasigen Variante mit 5,5 kW als kostenoptimierte Lösung für einfache Antriebsaufgaben wie z. B. Bandantriebe, Pumpen oder Lüfter bereit. Die Serie deckt den Leistungsbereich mit einphasiger Einspeisung zwischen 0,37 und 1,5 kW, sowie mit dreiphasiger Einspeisung von 0,75 bis 5,5 kW ab. Sie bietet nicht nur mit den in diesem Segment typischen Einachs-, sondern auch mit den besonders kosteneffizienten Doppelachsgeräten eine skalierbare Lösung für einen breiten Anwendungsbereich.

Als Komplettanbieter von Systemkomponenten liefert Beckhoff auch passendes Zubehör wie externe Bremswiderstände und Netzfilter für das Economy Drive System. Die Bremswiderstände AX2090-BW10-xxxx gibt es in unterschiedlichen Varianten für Geräte mit 1- und 3-phasiger Einspeisung sowie unterschiedlichen Leistungen. Dadurch wird eine optimale Anpassung der Bremswiderstände an die Applikation sichergestellt. Zudem sorgen die hochwertigen Netzfilter AX2090-NF1x-xxxx für eine sehr gute Entstörung der Economy-Geräte. In Kombination werden damit Industriestandards bis Kategorie C2 nach EN 61800-3 erfüllt.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/