Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Industrielle KI-Anwendungen aus Verl

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht Beckhoff Automation

Im Rahmen seiner Sommertour informierte sich Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, am 30. August 2023 bei Beckhoff über die industriellen Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz und die Bedeutung der Automatisierung für die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen.

Die zentrale Rolle der Automatisierung als grundlegende Querschnittstechnologie für die produzierende Industrie betonte Hans Beckhoff, geschäftsführender Inhaber: „Die Automatisierung hat eine ganz wesentliche Aufgabenstellung in diesen Zeiten der Transformation, denn faktisch müssen Produktionsprozesse so optimiert werden, dass weniger Material und Energie verbraucht wird und sich gleichzeitig die Produktivität erhöht."

Automatisierung: Ingenieure müssen mit Hightech die Welt retten!

Die aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen zeigen deutlich, welche Bedeutung die Automatisierungstechnologie für nahezu jeden Menschen hat. Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die politische Abhängigkeit von fossilen Energieträgern erfordern beispielsweise alternative Konzepte zur Energiegewinnung, -speicherung und -verteilung. Daneben müssen mithilfe kreativer Technologien neue Lösungen für den Umgang mit begrenzten Rohstoffverfügbarkeiten erarbeitet werden. „Wir bei Beckhoff sagen: Die Ingenieure müssen die Welt retten! Es ist unsere Aufgabe, Produkte zu entwickeln und Produktionsprozesse so zu automatisieren, dass sie weniger Rohmaterial und Energie als bislang verbrauchen und sämtliche Herstellungsprozesse effizienter werden“, erklärt Hans Beckhoff.

Hightech ist dabei in zweierlei Hinsicht ein entscheidender Faktor für das Entstehen neuer und teilweise revolutionärer Automation. Die Beckhoff PC-Control Technologie integriert IT und Automatisierung in eine leistungsstarke Plattform und verbindet somit das Beste aus zwei Welten zu einer leistungsfähigen Steuerung direkt an der Maschine. Dieses Erfolgsrezept hat weltweit viele Anwender gefunden und bildet eine herausragende Basis für neue Zukunftstechnologien, z. B. auch mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz.
Beckhoff treibt mit über 500 Entwicklungsingenieuren diese Entwicklungen voran und fertigt die daraus entstehenden Produkte der Automatisierungstechnik wie Industrie PCs, Antriebsverstärker und Motoren, I/O-Systeme, Kameras, und vieles mehr am Standort Deutschland, zu 90 % in OWL!

Beckhoff Automatisierung mit KI

Das Thema KI ist bereits an vielen Stellen in der Beckhoff Automatisierungstechnik angekommen. So wurde schon 2018 mit TwinCAT Speech eine Sprachein- und -ausgabe vorgestellt, die Deep-Learning-Technologien nutzt. Schon ein Jahr später folgte eine in die Automatisierungssoftware TwinCAT nahtlos integrierte Lösung für maschinelles Lernen – für den Maschinenbauer die optimale Grundlage zur Steigerung der Maschinenperformance. Diese Lösung nutzt Beckhoff auch selbst, beispielsweise zur hochkomplexen Bahnberechnung beim Planarmotorantriebssystem XPlanar für den schwebenden Produkttransport innerhalb von Maschinen und Anlagen. Jüngstes Beispiel für den industriellen KI-Einsatz ist das auf der Hannover Messe 2023 vorgestellte TwinCAT Chat, mit dem sich Large Language Models wie ChatGPT für eine effizientere Steuerungsprogrammierung nutzen lassen.

Silke Franke

Lokalpresse und Wirtschaftspresse
Silke Franke
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-5219
s.franke@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/