Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MX-System Designer: Tool zur strukturierten Planung

Schaltschranklos planen – digital denken

Mit dem MX-System Designer von Beckhoff steht ein webbasiertes Engineering-Werkzeug zur Verfügung, das die Planung schaltschrankloser Automatisierungssysteme unterstützt. Das Tool ermöglicht es, Aktoren, I/O-Module, Antriebstechnik und Energieversorgung strukturiert zu konfigurieren und zentrale Aspekte der elektrischen Systemauslegung bereits während der Planung technisch zu bewerten.

Mit dem MX-System hat Beckhoff die Hardwarearchitektur der Maschinenautomatisierung neu und schaltschranklos definiert. Der MX-System Designer ergänzt nun diese Architektur um ein Planungswerkzeug, das die Elektrifizierung schaltschrankloser Maschinen bereits in der frühen Projektphase strukturiert abbildet und technisch bewertet. Maschinenbauer können damit die Elektrifizierung modularer Anlagen modellieren und validieren – von der Energieeinspeisung bis zur angebundenen Peripherie.

Der MX-System Designer ist kein klassischer Produktkonfigurator. Ziel ist dementsprechend auch nicht die Auswahl einzelner Komponenten, sondern die strukturierte Planung der elektrischen Architektur einer Maschine. Ausgehend von der Maschinenfunktion werden zunächst Aktoren, Motoren und Sensoren definiert. Daraus ergibt sich der Bedarf an Antriebsmodulen, I/O-Modulen oder Kommunikationsschnittstellen. Anschließend wird festgelegt, wie diese Funktionen auf Baseplates verteilt werden und wie die Energieversorgung strukturiert wird. Geplant wird somit nicht ein Schaltschrank, sondern die gesamte Elektrifizierung der Maschine – von der Energieeinspeisung über die Leistungs- und I/O-Ebene bis hin zur angebundenen Peripherie.

Ein zentraler Bestandteil der Planung ist die strukturierte Kabelauslegung. Der MX-System Designer unterstützt die Auswahl passender vorkonfektionierter Leitungen und berücksichtigt Leitungslängen, elektrische Eigenschaften sowie topologische Zusammenhänge innerhalb der Maschine. Dadurch wird die Verkabelung bereits in der Konzeptphase transparent und technisch bewertbar. Neben der strukturellen Planung unterstützt der MX-System Designer auch die technische Bewertung der Systemkonfiguration. Wesentliche Aspekte der elektrischen Systemauslegung lassen sich damit bereits während der Planung technisch bewerten und automatisch überprüfen.

20.04.2026

Die schaltschranklose Automatisierung wird mit dem MX-System Designer für den Anwender einfach und planbar.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/