Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Hannover Messe

Weltleitmesse für die produzierende Industrie

Smarte Automation macht Maschinen und Prozesse selbstständiger, effizienter und leistungsfähiger. Auf der Hannover Messe zeigen wir die nächste Entwicklungsstufe:
die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und klassischer Maschinensteuerung als Basis für Physical AI.

Unsere Highlights auf einen Blick:

  • Prozesse und Maschinen optimieren mit TwinCAT CoAgent und TwinCAT 3 Machine Learning Creator
  • deutliche Performance‑Vorteile in Runtime und Engineering durch TwinCAT PLC++
  • offene, skalierbare Lösungen mit PC‑based Control für Ihre digitale Transformation

Erleben Sie praxisnahe Live‑Demos, Experten‑Impulse und alle weiteren Highlights innovativer Automatisierung vor Ort in Halle 27, Stand G56 oder digital bei Beckhoff Live + Interactive.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Hannover Messe 2026 vom 20.–24. April!

Informieren Sie sich auch an unserem Karrierestand (Halle 27, Stand G57) über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie Benefits bei Beckhoff.

Anreise

Ob per Zug, Flugzeug oder mit dem eigenen Auto – Hier finden Sie praktische Informationen, damit Sie schnell und bequem zur Hannover Messe kommen.
Auch während des ver.di-Streiks am Montag, 20. und Dienstag, 21. April sorgt ein Pendelverkehr der Deutschen Messe AG dafür, dass Sie das Messegelände problemlos erreichen.

Weitere Informationen zur Anreise

Masterclass: KI in der Industrie

  • Datum: 21.04.2026, 09:45–10:45 Uhr
  • Ort: Halle 26, Solution Lab (E43), Masterclass 1
  • Referent: Dr. Fabian Bause (Produktmangement TwinCAT, Beckhoff Automation)
  • Sprache: Englisch

Weitere Informationen zur Masterclass

KI‑Assistent für den gesamten Automatisierungs‑Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code‑Vorschläge für SPS, HMI und IO‑Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • offen: mit verschiedenen KI‑Modellen kombinierbar
  • Downtime minimieren: KI‑gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Artificial Intelligence im Takt mit der Applikation:
TwinCAT Machine Learning

  • KI auf Steuerungsebene: neuronale Netze und Machine‑Learning‑Algorithmen direkt in der TwinCAT Runtime ausführen
  • performant: Hardware‑Beschleunigung durch optionale Ausführung auf der GPU anstatt CPU
  • flexibel: Ausführung in der Runtime, auf einem lokalen PC oder remote
  • vielseitig: prädestiniert für Materialverbrauchs- und Energieoptimierung, Qualitätsprüfung und vorbeugende Wartung

Mehr erfahren

Performancesprung mit neuer Generation der SPS‑Technologie:
TwinCAT PLC++

  • deutlicher Leistungszuwachs: performante Compiler und innovative Editoren beschleunigen Engineering und Runtime
  • mehr Flexibilität: mehr Funktionen auf demselben PC oder einer kleineren CPU ausführen
  • effizienteres Engineering: verkürzte Projektlade- und Kompilierzeiten sowie KI‑gestützte Programmierung mit TwinCAT CoAgent
  • offen und kompatibel: hohe Konformität zur IEC 61131‑3
  • einfache Migration: Code‑Konverter für die Übernahme von TwinCAT‑Programmcode

Mehr erfahren

Schaltschranklose Automatisierung strukturiert konfigurieren: MX‑System Designer

  • effizienter Wechsel zum MX‑System: strukturiert projektieren, systematisch auslegen, nachvollziehbar konfigurieren
  • offene und transparente Planung: System‑Makros, STEP‑Dateien sowie JSON- und HTML‑Exportfunktionen
  • einfache Handhabung: geführte Drag-and-Drop-Systemkonfiguration statt Komponentenplanung
  • performantes Engineering: weniger Aufwand und reduzierte Kosten über den kompletten Projektzyklus
  • belastbare Konfiguration: hohe Planungssicherheit von der Auslegung bis zur automatischen Schaltplanerstellung

Mehr erfahren

EtherCAT‑Klemmen nahtlos optimiert:
smartes I/O‑Upgrade mit der ED‑Serie

  • Investitionsschutz: bestehende EtherCAT‑Serien (EL, ELM) bleiben vollständig kompatibel und verfügbar
  • schneller installiert: werkzeuglose Montage mit Push‑in‑Klemmen
  • kürzere Downtime: App‑basierte Diagnose via DMC (DataMatrix-Code) und Bluetooth®‑Dongle
  • flexibel: hohe Skalierbarkeit nach Signalart, Kanalzahl, Auflösung und Funktionalität
  • konsequent optimiert: einheitliches Design mit noch besseren thermischen Eigenschaften

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑PCs CP46xx und CP56xx

  • einfache Kostenoptimierung: ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau-Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität: individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe: 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 23,8 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung: Touch-Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti-Ghosting-Effekt

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: AM1000 und AX1000 als Servoantriebssystem in Leistungsstufen bis 1 kW (230 V AC) und 1,7 kW (400 V AC) erhältlich; AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT‑Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

Livestreams von unserem Messestand

Mit Beckhoff Live + Interactive können Sie unsere Highlights zur Hannover Messe 2026 in einem täglichen Livestream erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC‑based Control.

  • 20.–23. April um 08:30 Uhr auf beckhoff.com
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer: ca. 30 min

Mehr erfahren

Highlight-Tour auf der Hannover Messe: Beckhoff in a nutshell

Neuheiten von Beckhoff in 30 Minuten entdecken:

  • TwinCAT 3 CoAgent: KI‑Agenten für den gesamten Automatisierungs‑Lifecycle und die Maschinensteuerung
  • TwinCAT PLC++: neue Generation der SPS‑Technologie mit Performancesprung in Engineering und Runtime
  • Next‑Multitouch‑Panel‑Generation: Effizienz und Performance in der Bedienung
  • Smartes I/O‑Upgrade: neue Generation kompatibler EtherCAT‑Klemmen für höchste Produktionsqualität
  • Economy Drive System: hochoptimierte und vollständig systemintegrierte Antriebslösungen für maximale Leistung
  • MX-System: steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung revolutioniert den Maschinen- und Anlagenbau
  • PC‑based Control: integriert alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform

Sichern Sie sich hier Ihren Wunschtermin!

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
20.04.2026 – 24.04.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 27, Stand G56
Beckhoff auf Partnerständen:
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | Human Resources: Halle 27, Stand G57
EtherCAT Technology Group: Halle 27, Stand G59
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. : Halle 27, Stand D37
Öffnungszeiten:
Montag–Donnerstag: 09:00–18:00Uhr
Freitag: 09:00–15:00 Uhr
Link zur Messe:
www.hannovermesse.de/de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com