LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der LIGNA 2023

Schaltschranklose Automatisierung für die Holzbearbeitung

LIGNA

Plug-and-Play für modulare Holzbearbeitungsmaschinen

Hochautomatisierte Produktionsanlagen in der Holzbearbeitung und Möbelfertigung brauchen oft viel Platz. Die notwendige Steuerungstechnik, klassisch in aufwändig verdrahteten Schaltschränken untergebracht, verschärft das Problem. Abhilfe verspricht Beckhoff mit seinem modularen Automatisierungsbaukasten in hoher Schutzart, von den EtherCAT-Box-Modulen bis hin zu den dezentralen Servoantriebssystemen AMP und AMI. Darüber hinaus liefert das innovative MX-System einen revolutionären Ansatz für komplett schaltschranklose Maschinen – denn jeder eingesparte Schaltschrank reduziert Platzbedarf, Engineering- und Verdrahtungskosten.

Gern demonstrieren wir Ihnen auf der Ligna vom 15. bis 19. Mai in Hannover alle Optionen. Für zusätzliche Wettbewerbsvorteile sorgt unser lückenloses, systemintegriertes Vision-Portfolio, das von der Software über industrielle Kamerasysteme bis zur Beleuchung alle notwendigen Komponenten bereithält.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 16, Stand C05.

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC‑, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Vision – industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision-System für einen direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile bei der Installation durch EtherCAT P für Kommunikation und Energie
  • offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

AMP8000: der Servomotor für neue Einsparpotenziale

  • Servomotor mit direkt integriertem Servoverstärker
  • unveränderte Motorleistungswerte bei nahezu identischer Bauform
  • spart Material, Platz, Kosten und Montageaufwand

Mehr erfahren

AMI8000: integrierter Servoantrieb für 24 bis 48 V DC

  • kompakter, integrierter Servoantrieb für schaltschranklose Maschinen
  • für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 400 Watt
  • direkte Platzierung an der Maschine

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
15.05.2023 – 19.05.2023
Beckhoff Hauptstand:
Halle 16, Stand C05
Öffnungszeiten:
täglich: 09:00 – 18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.ligna.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com