Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MATLAB EXPO

Optimiert Prüfstände und wissenschaftliche Experimente: systemintegrierte Highend-Messtechnik

Highend-Messtechnik von der Sensoranbindung bis in die Cloud: Welche Vorteile eine durchgängige und performante Messkette in Prüfständen und Versuchsaufbauten hat, zeigt Beckhoff auf der MATLAB EXPO am 21. Oktober 2025 in München. Als ein Technologieführer und Pionier von PC-based Control sind wir der Offenheit verpflichtet und ermöglichen mit unseren Schnittstellen eine nahtlose Integration in bestehende Mess- und Prüftechnik-Infrastrukturen. Über leistungsfähige Interfaces zu Matlab® und Simulink® steht auch Forschung und Wissenschaft die komplette Bandbreite an industrieerprobten Komponenten von Beckhoff zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Effizientes Engineering mit TwinCAT 3 Interface
für MATLAB® und Simulink®

  • frühe Konzeptabsicherung – Prüfung der Softwarefunktionen durch Simulation
  • kurze Time-to-Market – virtuelle Inbetriebnahme auf Basis physikalischer Modelle
  • effizientes Engineering – direkter Import von CAD-Modellen
  • komplette Toolchain – Entwicklung und Test von Regelungssoftware und Ablauflogiken sowie Entwicklung, Training und Optimierung von KI-Algorithmen
  • Data Science – Analyse von Mess- und Prozessdaten aus der TwinCAT-Runtime in MATLAB® und Simulink®

Mehr erfahren

Artificial Intelligence für Vision-Applikationen:
TwinCAT 3 Vision Machine Learning

  • vielseitig einsetzbar – Machine Learning für Objekterkennung, Sortierung, Qualitätskontrolle oder Prozessüberwachung
  • performant – Training und Ausführung in Echtzeit
  • viele ML-Modelle verfügbar – diverse Algorithmen (z. B. SVM, PCA, RTrees, k-Means) zur Klassifikation, Regression, Clusteranalyse und Anomalie-Erkennung wählbar
  • einfach anzuwenden – komplexe Datenanalysen werden automatisch gelernt
  • flexibel – kombinierbar mit beliebigen Funktionen der Vision-Bibliothek

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
München, Deutschland
Datum:
21.10.2025
Öffnungszeiten:
08:30–17:30 Uhr
Link zur Messe:
www.matlabexpo.com/de/2025.html
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com