Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SPS smart production solutions

Zukunftsthemen brauchen eine durchgängige Automatisierung

Maschinen sollen präziser, flexibler und intelligenter werden – und dabei wirtschaftlich sowie langfristig erweiterbar bleiben.

Entdecken Sie, wie sich mit PC-based Control die Bereiche Steuerung, Motion, Kommunikation, Safety, Messtechnik, Bildverarbeitung, Robotik und KI-Tools in einer durchgängigen Architektur vereinen lassen. Statt isolierter Einzellösungen entsteht so ein Automatisierungssystem, das sich an Ihre Maschine und Ihre Aufgaben anpasst – offen, skalierbar und zukunftsfähig.

Erleben Sie dieses nahtlose Zusammenspiel live auf der SPS 2026 in Nürnberg, vom 24. bis 26. November.

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen in Halle 7, Stand 406.

Von präziser Synchronisierung bis zu Physical AI

Sehen Sie konkrete Anwendungen für moderne Maschinenautomatisierung – live und im Zusammenspiel an einer realen Maschine:

  • hochdynamische Motion-Anwendungen und Robotik
  • präzise Synchronisierung mit EtherCAT
  • integrierte Safety, Messtechnik und Vision
  • Physical AI im realen Maschinenprozess
  • die schwebenden Mover von XPlanar

Erfahren Sie, wie aus innovativen Technologien praktische Lösungen für Ihre Automatisierungsaufgaben werden.

Kostenloses Ticket sichern

Ein Engineering-Fundament für Ihre Maschine

Ob kompakter Embedded-PC oder leistungsstarker Industrie-Server: Mit PC-based Control skalieren Sie die Automatisierung passend zu Ihrer Anwendung.

TwinCAT schafft dabei ein gemeinsames Engineering-Fundament – für eine durchgängige Entwicklung von Steuerung, Motion, Safety, Vision und weiteren Maschinenfunktionen.

EtherCAT sorgt für die präzise Kommunikation bis in die Feldebene.

PC-based Control entdecken

Highlight-Tour buchen und gezielt entdecken

Sie möchten Software-defined Automation, die Konvergenz von IT und Produktionstechnik (OT) sowie den nächsten Schritt hin zu Physical AI in einem kompakten Format kennenlernen?

Melden Sie sich für eine geführte Tour an.

Unsere Experten führen Sie gezielt zu ausgewählten Exponaten und zeigen Ihnen, wie die einzelnen Technologien in einer gemeinsamen Automatisierungsarchitektur zusammenwirken.

Highlight-Tour buchen

Beckhoff Live + Interactive: Automatisierungstechnik im Livestream

Mit Beckhoff Live + Interactive können Sie unsere Highlights zur SPS 2026 in einem täglichen Livestream erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC-based Control.

  • 24.–26.11.2026, täglich um 08:30 Uhr
  • kostenlose Teilnahme ohne Registrierung
  • Live-Q&A am Ende jedes Livestreams
  • individuelle Fragen und Termine: meet@beckhoff.com

Informieren und Updates abonnieren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
24.11.2026 – 26.11.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 7, Stand 406
Beckhoff auf Partnerständen:
EtherCAT Technology Group: Halle 5, Stand 310
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.: Halle 5, Stand 210
PLCopen: Halle 5, Stand 147
Mathworks: Halle 6, Stand 215
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.mesago.de/sps
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com