Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Tire Technology Expo 2026

3.–5. März | Hannover | Halle 21, Stand 7064

Kostenloses Ticket

Tire Technology Expo

KI und performante Steuerungstechnik für die Reifen- und Gummiindustrie

Auf der Tire Technology Expo 2026 zeigt Beckhoff als Spezialist für PC‑based Control, wie Sie mit integrierten Automatisierungskonzepten performante und zugleich hochflexible Maschinen für die Reifenherstellung realisieren. Vom 3. bis 5. März 2026 erleben Sie in Hannover, wie die Konvergenz von künstlicher Intelligenz mit Steuerung, Motion und Vision auf einer Plattform die Leistung Ihrer Anlagen signifikant steigert. Gern stellen wir Ihnen in Halle 21 an Stand 7064 unser komplettes Produktspektrum vor. Seien Sie gespannt auf Innovationen wie das Economy Drive System und die faszinierenden Möglichkeiten von TwinCAT CoAgent und TwinCAT Machine Learning. Erfahren Sie zudem, welche Einsparpotenziale eine schaltschranklose Automatisierung auf Basis des MX‑Systems generiert.

Reservieren Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 21, Stand 7064 und die Gespräche über Ihre anstehenden Projekte!

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung:
MX‑System

  • Platzersparnis und Robustheit: kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank.
  • direkte Maschinenintegration: Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung: Plug-and-Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem: modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • Smarte Diagnose per Bluetooth®: schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten.

Mehr erfahren

Hochoptimiert und vollständig systemintegriert:
Economy Drive System AX1000, AM1000 und AF1000

  • funktions- und kostenoptimiert: performantes Antriebssystem aus Synchron‑Servomotor AM1000, Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
  • variabel: bis 1 kW (230 V AC) und 1.7 kW (400 V AC) als Ein- und Doppelachsvarianten verfügbar, AF1000 bis 5,5 kW
  • einfach implementiert: Plug-and-Play-Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT Tools
  • optimiertes Design: kompakte und kosteneffiziente Bauform
  • schnelle Motorinstallation: robuste Steckverbinder

Mehr erfahren

EtherCAT-Klemmen nahtlos optimiert:
smartes I/O-Upgrade mit der ED‑Serie

  • Investitionsschutz: bestehende EtherCAT‑Serien (EL, ELM) bleiben vollständig kompatibel und verfügbar
  • schnelle Installation: werkzeuglose Montage mit Push-in-Klemmen
  • kürzere Downtime: App‑basierte Diagnose via DMC‑Code und Bluetooth®‑Dongle
  • flexibel: hohe Skalierbarkeit nach Signalart, Kanalzahl, Auflösung und Funktionalität
  • konsequent optimiert: einheitliches Design mit noch besseren thermischen Eigenschaften

Mehr erfahren

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren: sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und IO-Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung: Zugriff auf das Beckhoff InfoSys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • Downtime minimieren: KI-gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern: Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung: automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
03.03.2026 – 05.03.2026
Beckhoff Hauptstand:
Halle 21, Stand 7064
Öffnungszeiten:
Dienstag: 10:00–18:30 Uhr
Mittwoch: 10:00–17:00 Uhr
Donnerstag: 10:00–15:00 Uhr
Link zur Messe:
www.tiretechnology-expo.com
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com