EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE LogicNeu

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

MDR-Controller EP741x für effiziente Materialflusslösungen

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

EP7412-9071 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4 A, STO, TwinSAFE Logic

MDR-Controller EP741x für effiziente Materialflusslösungen

MDR-Controller für sichere, effiziente, modulare Fördertechnik

MDR-Controller für sichere, effiziente, modulare Fördertechnik

Die EtherCAT Box EP7412-9071 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller für den direkten Anschluss von 24/48-V-DC-Förderrollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 4 A. Zwei zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge pro Kanal ermöglichen den Anschluss von z. B. Lichtschranken oder Aktoren.

 

Die EP7412-9071 übernimmt die komplette Steuerung eines Rollenmotors, unabhängig vom Hersteller der Förderanlage oder des Motors. Maximaler Nennstrom, Beschleunigungs- oder Verzögerungsrampen und verschiedene andere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine Vielzahl von Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos.

 

Die EtherCAT Box verfügt über integrierte Kabel für EtherCAT, Sensorik, Motoren und Spannungsversorgung und kann direkt von Box zu Box ohne Zusatzleitungen verdrahtet werden. Das bietet eine enorme Kostenersparnis. Die Spannungsversorgung erfolgt über L-kodierte M12-Leitungen mit max. 16 A je Logik- und Lastspannung. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Die integrierte FSoE-Safety-Elektronik ermöglicht das sicherheitsgerichtete Abschalten der Motoren.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenEP7412-9071
ProtokollTwinSAFE/Safety over EtherCAT
BusinterfaceIN: EtherCAT-Kabel, M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
OUT: EtherCAT-Kabel, M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
TechnikMotor-Controller für Rollenbahnsysteme und BLDC-Motoren
Anzahl Kanäle2
Nennlastspannung48 V DC
LastartBLDC
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (-15 %/+20 %)
Versorgungsspg. Leistung18…48 V DC
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.max. 0,5 A pro Ausgang, max. 0,5 A Isum für alle Ausgänge
Ausgangsstrom (eff.)4 A
Spitzenstrom (eff.)max. 8,0 A für 1 s
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Positionsreglerfrequenz16 kHz
Geschwindigkeitsreglerfrequenz16 kHz
Anschluss Ein-/Ausgänge4 digitale Ein- oder Ausgänge
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
Sensorversorgung24 V DC aus US, kurzschlussfest, max. 0,5 A für alle Eingänge
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: Powerleitung, M12-Stecker, 5-polig, L-kodiert
Weiterleitung: Powerleitung, M12-Buchse, 5-polig, L-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus UStyp. 150 mA
Realisierung STOdurch TwinSAFE Logic per FSoE initiiert
Fehlerreaktionszeit≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Besondere Eigenschaftenintegrierte Kabel, STO über FSoE
Gewicht1250 g
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP54 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, TÜV SÜD
GehäusedatenIntegrierte Kabel
Abmessungen (B x H x T)309 mm x 94 mm x 25 mm (ohne Kabel)
MaterialAluminium-Druckguss, PC-ABS
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø6,5 mm für M6