Der wassergekühlte Servomotor AM8374 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 218,70…258,50 Nm. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8374-wUyz | 259 Nm | 51,8 A | 750 min-1 |
| AM8374-wVyz | 219 Nm | 78,6 A | 1500 min-1 |
| AM8374-wXyz | 233 Nm | 125 A | 2500 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen