Como parte de su próxima generación de paneles multitáctil, Beckhoff presenta nuevos PC de panel que combinan amplias funciones de control y visualización. Con las últimas generaciones de CPU y un concepto electrónico preparado para el futuro, estos dispositivos sientan las bases ideales para la transformación digital en las fábricas inteligentes. Combinan los estándares de calidad por los que Beckhoff es conocido con una excelente relación calidad-precio.
Los PC con panel multitáctil Next de Beckhoff ofrecen una respuesta a medida a la creciente demanda de HMI inteligentes para entornos de fabricación digitalizados y conectados en red. En este caso, Beckhoff se centró en ofrecer soluciones de coste optimizado, un diseño moderno y atractivo y una amplia gama de formatos y funciones. Al combinar control y visualización en un solo dispositivo, estos PC industriales completos reducen considerablemente tanto el espacio requerido como el trabajo de cableado que implican. Al mismo tiempo, demuestran tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento más fiable gracias a la comunicación en tiempo real EtherCAT.
Las variantes de instalación de panel de control CP46xx y CP47xx cubren pantallas de 7 a 23,8". Los tamaños de 15,6 a 23,8" están disponibles en las versiones de brazo de montaje CP56xx y CP57xx. Las últimas generaciones de chips garantizan un alto rendimiento, eficiencia energética y disponibilidad a largo plazo. Los modelos CP47xx y CP57xx basados en x86 utilizan CPU de la familia de procesadores Intel Atom® x7000RE con hasta cuatro núcleos. Paralelamente, Beckhoff ofrece potentes CPUs multinúcleo basadas en arquitectura Arm® con los modelos CP46xx y CP56xx, ideales para aplicaciones edge y HMI basadas en Linux®, por ejemplo. En el futuro, los procesadores Intel® Core™ completarán el extremo superior de la gama.
Estos robustos dispositivos con carcasa de aluminio fundido a presión se fabrican en Alemania y presentan un diseño fino y ergonómico e interfaces estandarizadas. Entre otras ventajas destacan la integración completa en TwinCAT y pantallas de alta calidad con función multitáctil, además de efectos antirreflejos y antighosting. La comunicación EtherCAT de extremo a extremo (FSoE) para extensiones de pulsadores y las opciones de montaje flexibles para los modelos de brazo de montaje, mediante un adaptador VESA o un tubo redondo, completan la gama.
Basada en una gran experiencia acumulada durante más de 25 años de producción propia de paneles, la generación de paneles multitáctiles Next incorpora una completa gama de funciones y tecnologías avanzadas para responder a los retos actuales y futuros a un precio excepcionalmente rentable. Sigue ofreciendo el concepto de manejo ergonómico y los estándares de calidad que los clientes esperan de Beckhoff.
Products
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/