Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Smarte HMI-Lösungen für die vernetzte Industrie

Zukunftssicher steuern und visualisieren mit Next-Multitouch-Panel-PCs

Im Rahmen der Next-Multitouch-Panel-Generation präsentiert Beckhoff neue Panel-PCs, die umfangreiche Steuerungs- und Visualisierungsfunktionalität vereinen. Mit neuesten CPU-Generationen und einem zukunftssicheren Elektronikkonzept bieten die Geräte beste Voraussetzungen für die digitale Transformation in der smarten Fabrik. Dabei kombinieren sie die gewohnte Beckhoff Qualität mit einem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Next-Multitouch-Panel-PCs von Beckhoff liefern eine maßgeschneiderte Antwort auf den zunehmenden Bedarf an intelligenten HMIs für digitalisierte, vernetzte Fertigungsumgebungen. Der Fokus liegt auf kostenoptimierten Lösungen, einem modernen und ansprechenden Design sowie einer breiten Palette an Formaten und Funktionen. Durch die Kombination von Steuerung und Visualisierung in einem Gerät reduzieren die vollwertigen Industrie-PCs sowohl den Platzbedarf als auch den Verkabelungsaufwand erheblich. Gleichzeitig erhöhen sich die Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit dank EtherCAT-Echtzeitkommunikation.

Die Panel-PCs decken als Einbauvarianten CP46xx und CP47xx Displays von 7 bis 23,8 " ab. In der Tragarmausführung CP56xx und CP57xx sind Größen von 15,6 bis 23,8 " erhältlich. Neueste Chipgenerationen garantieren hohe Performance, Energieeffizienz und Langzeitverfügbarkeit. Die x86-basierten Modelle CP47xx und CP57xx nutzen CPUs der Prozessorfamilie Intel Atom® x7000RE mit bis zu vier Kernen. Parallel bietet Beckhoff mit den Modellen CP46xx und CP56xx moderne Arm®-basierte Multicore-CPUs, die sich z. B. ideal für Linux®-basierte Edge- und HMI-Anwendungen eignen. Prozessoren von Typ Intel® Core™ runden das Angebot künftig nach oben hin ab.

Die robusten Geräte im Aluminium-Druckgussgehäuse sind Made in Germany und zeichnen sich durch ein schlankes, ergonomisches Design sowie einheitliche Schnittstellen aus. Weitere Vorteile sind eine vollständige Integration in TwinCAT sowie hochwertige Displays mit Multifinger-Touchfunktion, Anti-Glare- und Anti-Ghosting-Effekt. Die durchgängige EtherCAT-Kommunikation (FSoE) bei Tastererweiterungen und flexible Montageoptionen der Tragarmmodelle per VESA-Adapter oder Rundrohr vervollständigen das Angebot.

Basierend auf einem Erfahrungsschatz aus über 25 Jahren eigener Panel-Fertigung sind bei der Next-Multitouch-Panel-Generation alle modernen Features und Technologien eingeflossen, um den aktuellen und künftigen Herausforderungen gerecht zu werden sowie eine sehr hohe Kosteneffizienz zu gewährleisten. Unverändert geblieben sind sowohl das ergonomische Bedienkonzept als auch die von Beckhoff gewohnten Qualitätsstandards.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/