Smarta HMI-lösningar för den nätverksanslutna branschen

Framtidssäker styrning och visualisering med Next multitouch-panel PC

Som en del av sin nästa generation av multi-touch-paneler presenterar Beckhoff nya panel PCs som kombinerar omfattande styr- och visualiseringsfunktioner. Med de senaste CPU-generationerna och ett framtidssäkert elektronikkoncept utgör dessa enheter en idealisk grund för digital omvandling i smarta fabriker. De kombinerar den kvalitetsstandard som Beckhoff är känt för med ett enastående förhållande mellan pris och prestanda.

Beckhoffs Next multi-touch-paneldatorer erbjuder ett skräddarsytt svar på den ökande efterfrågan på intelligenta HMI:er för digitaliserade, nätverksanslutna tillverkningsmiljöer. Här låg Beckhoffs fokus på att erbjuda kostnadsoptimerade lösningar, en modern och tilltalande design samt ett brett utbud av format och funktioner. Genom att kombinera styrning och visualisering i en enda enhet minskar dessa fullfjädrade industridatorer avsevärt både utrymmet de behöver och mängden kabeldragningsarbete de medför. Samtidigt uppvisar de snabbare svarstider och mer tillförlitlig prestanda tack vare EtherCAT:s realtidskommunikation.

Installationsvarianterna CP46xx- och CP47xx-panel PC omfattar skärmar på 7 till 23,8 tum. Storlekar från 15,6 till 23,8 tum finns tillgängliga i CP56xx- och CP57xx-versionerna med monteringsarmar. De senaste chipgenerationerna garanterar hög prestanda, energieffektivitet och långsiktig tillgänglighet. De x86-baserade CP47xx- och CP57xx-modellerna använder processorer från Intel Atom® x7000RE-processorfamiljen med upp till fyra kärnor. Parallellt erbjuder Beckhoff avancerade Arm®-baserade flerkärniga processorer med modellerna CP46xx och CP56xx, som är idealiska för Linux®-baserade edge- och HMI-applikationer, till exempel. I framtiden kommer Intel® Core™-processorer att komplettera sortimentets toppskikt.

Dessa robusta enheter i gjutna aluminiumhöljen är tillverkade i Tyskland och har en tunn, ergonomisk design och standardiserade gränssnitt. Ytterligare fördelar inkluderar fullständig integration i TwinCAT och högkvalitativa skärmar med flerfingersberöring samt antireflex- och anti-ghosting-effekter. End-to-end-kommunikation med EtherCAT (FSoE) för tryckknappstillägg och flexibla monteringsalternativ för modellerna med monteringsarm, med en VESA-adapter eller ett rundrör, kompletterar sortimentet.

Baserat på en mängd erfarenhet från över 25 års intern panelproduktion, innehåller nästa generations multitouch-paneler ett komplett utbud av avancerade funktioner och tekniker för att möta nuvarande och framtida utmaningar till ett exceptionellt kostnadseffektivt pris. Den fortsätter att leverera det ergonomiska driftkonceptet och de kvalitetsstandarder som kunderna förväntar sig av Beckhoff.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/