Una nueva generación de terminales analógicos EtherCAT

Una resolución de 16 bits, más canales y ampliación de funcionalidades

Con una nueva generación de terminales analógicos EtherCAT en la carcasa compacta de alta densidad (HD), Beckhoff mejora notablemente el rendimiento de las anteriores E/S IP20 en este ámbito. Con hasta ocho canales y una impresionante resolución de 16 bits, los siete terminales cubren una amplia gama de aplicaciones y ofrecen una excelente relación calidad-precio.

La nueva generación de terminales analógicos incluye el EL4374, el primer terminal combinado de entrada/salida analógica de Beckhoff (10 V / 20 mA, o de -20/0/+4 a +20 mA) compatible con una velocidad de conversión de 2 kmuestras/s por canal. Las dos entradas y salidas pueden parametrizarse individualmente para el funcionamiento con corriente o tensión a través de TwinCAT (mediante CoE). Con un rango técnico de medición del ±107 % del rango nominal, este terminal también admite la puesta en marcha con valores de sensores en el rango límite y evaluación conforme a NAMUR NE43. Las salidas pueden proporcionar hasta un 107% del valor nominal, y la elevada potencia de salida permite una carga de hasta 750 Ω a 20 mA.

Ahora, los terminales de entrada analógica EL3072 y EL3074, con sus 16 bits de resolución (anteriormente 12 bits), pueden ofrecer estas mismas prestaciones como entradas universales de 10 V / 20 mA. El EL3072 está equipado con dos entradas individualmente parametrizables, mientras que el EL3074 dispone de cuatro. Otra novedad es la versión EL3078, que facilita el uso de ocho canales en la misma carcasa HD compacta. La mayor resolución y la ampliación a ocho canales también se han implementado en los terminales de salida analógica; concretamente, los EL4072, EL4074 y EL4078.

22.04.2024

La nueva generación de E/S analógicas de Beckhoff da comienzo con siete terminales de entrada/salida EtherCAT.

Tamara  Curiel

Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/