Com uma nova geração de terminais EtherCAT analógicos no invólucro compacto HD (high-density), a Beckhoff está melhorando significativamente o desempenho das E/S IP20 anteriores nessa área. Com até oito canais e uma impressionante resolução de 16 bits, os sete terminais abrangem uma ampla gama de aplicações e oferecem uma excelente relação custo-benefício.
A nova geração de terminais analógicos inclui o EL4374, o primeiro terminal combinado de entrada/saída analógica da Beckhoff
(10 V / 20 mA ou -20/0/+4 a +20 mA) compatível com uma taxa de conversão de 2 ksps por canal. As duas entradas e saídas podem ser parametrizadas individualmente para operação com corrente ou tensão via TwinCAT (via CoE). Com uma faixa de medição técnica de ±107% da faixa nominal, este terminal também suporta o comissionamento com valores de sensor na faixa limite e avaliação de acordo com a NAMUR NE43. As saídas podem fornecer até 107% do valor nominal, e a alta potência de saída permite uma carga de até 750 Ω a 20 mA.
Os mesmos recursos são oferecidos pelos terminais de entrada analógica EL3072 e EL3074, que agora têm resolução de 16 bits (anteriormente 12 bits) assim como entradas universais de 10 V / 20 mA. O EL3072 é equipado com duas entradas parametrizáveis individualmente, enquanto o EL3074 tem quatro. Outro novo recurso é a versão EL3078, que facilita o uso de oito canais no mesmo invólucro HD compacto. A resolução mais alta e a expansão para oito canais também foram implementadas para os terminais de saída analógica, ou seja, com o EL4072, o EL4074 e o EL4078.
A nova geração de E/S analógicas da Beckhoff começa com sete terminais de entrada/saída EtherCAT.
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/