Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EtherCAT-Analog-Klemmen in neuer Generation

16-Bit-Auflösung, höhere Kanalanzahl und erweiterte Funktionalität

Mit einer neuen Generation EtherCAT-Analog-Klemmen im kompakten HD (High Density)-Gehäuse steigert Beckhoff die Performance der bisherigen IP20-I/Os in diesem Bereich deutlich. Die insgesamt sieben Klemmen decken, bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis, mit bis zu acht Kanälen und der hohen 16-Bit-Auflösung ein breites Anwendungsspektrum ab.

Zur neuen Analog-Klemmen-Generation zählt mit der EL4374 die erste kombinierte Beckhoff Ein-/Ausgangs-Analogklemme (10 V/20 mA oder -20/0/+4 bis +20 mA), mit der sich eine Wandlungsrate von 2 kSps je Kanal nutzen lässt. Die je zwei Ein- und Ausgänge können über TwinCAT (per CoE) einzeln auf Strom- oder Spannungsbetrieb parametriert werden. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereichs unterstützt die Klemme auch eine Inbetriebnahme mit Sensorwerten im Grenzbereich sowie die Auswertung nach NAMUR NE43. Die Ausgänge können bis zu 107 % des Nennwerts bereitstellen. Hinzu kommt die hohe Ausgangsleistung, die bei 20 mA eine Bürde bis 750 Ω erlaubt.

Die gleichen Features bieten die analogen Eingangsklemmen EL3072 und EL3074, die als 10-V/20-mA-Universaleingänge nun über eine 16-Bit-Auflösung (bisher 12 Bit) verfügen. Die EL3072 ist mit zwei, die EL3074 mit vier einzeln parametrierbaren Eingängen ausgestattet. Neu ist zudem die Ausführung EL3078, bei der sich im gleichen kompakten HD-Gehäuse sogar acht Kanäle nutzen lassen. Umgesetzt wurde die höhere Auflösung und die Erweiterung auf acht Kanäle auch für die Analog-Ausgangsklemmen, und zwar mit der EL4072, EL4074 und EL4078.

22.04.2024

Mit sieben EtherCAT-Ein-/Ausgangsklemmen startet die neue Generation der Beckhoff Analog-I/Os.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/