Una nuova generazione di terminali analogici EtherCAT

Risoluzione a 16 bit, più canali e funzionalità estese

Con una nuova generazione di terminali analogici EtherCAT nell'alloggiamento compatto HD (alta densità), Beckhoff migliora significativamente le prestazioni dei precedenti I/O IP20 in questo settore. Con un massimo di otto canali e un'impressionante risoluzione di 16 bit, i sette terminali coprono un'ampia gamma di applicazioni e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La nuova generazione di terminali analogici comprende l'EL4374, il primo terminale di ingresso/uscita analogico combinato Beckhoff (10 V / 20 mA o -20/0/+4 a +20 mA) compatibile con una velocità di conversione di 2 ksps per canale. I due ingressi e le due uscite possono essere parametrizzati individualmente per il funzionamento in corrente o in tensione tramite TwinCAT (via CoE). Con un campo di misura tecnico di circa il 107% del campo nominale, questo terminale supporta anche la messa in servizio con valori del sensore nel campo limite entro i limiti standard e la valutazione sopra i limiti standard in conformità con NAMUR NE43. Le uscite possono fornire fino al 107% del valore nominale e l'elevata potenza di uscita consente un carico fino a 750 Ω a 20 mA.

Le stesse caratteristiche sono offerte dai terminali di ingresso analogici EL3072 ed EL3074, che ora hanno una risoluzione di 16 bit (in precedenza 12 bit) come ingressi universali 10 V / 20 mA. L'EL3072 è dotato di due ingressi parametrizzabili individualmente, mentre l'EL3074 ne ha quattro. Un'altra novità è la versione EL3078, che consente di utilizzare otto canali nello stesso alloggiamento HD compatto. La risoluzione più elevata e l'espansione a otto canali sono state implementate anche per i terminali di uscita analogici, in particolare con i modelli EL4072, EL4074 e EL4078.

22.04.2024

La nuova generazione di I/O analogici Beckhoff inizia con sette terminali di ingresso/uscita EtherCAT.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/