Les nouvelles bornes EtherCAT EL14xx et EL24xx complètent le vaste portefeuille de Beckhoff existant dans le domaine des entrées/sorties numériques et combinent des fonctions éprouvées avec une architecture de circuit optimisée.
La mise en œuvre de composants perfectionnés assure la pérennité et garantit une disponibilité à long terme. Ces familles de produits, qui comptent désormais jusqu'à 32 canaux, offrent une flexibilité maximale pour les applications standard dotées de fonctionnalités de base. Les E/S suivantes sont initialement disponibles dans les séries de bornes EtherCAT EL14xx et EL24xx :
- EL1409 : entrée numérique à 16 canaux, 24 V DC, filtre d'entrée 3 ms, commutation positive
- EL1489 : entrée numérique à 16 canaux, 24 V DC, filtre d'entrée 3 ms, commutation au potentiel négatif
- EL1429 : entrée numérique à 16 canaux, 24 V DC, filtre d'entrée 3 ms, commutation positive/au potentiel négatif
- EL1417 : entrée numérique à 32 canaux, 24 V DC, réglable, commutation positive
- EL2409 : sortie numérique à 16 canaux, 24 V DC, 0,5 A, commutation positive
- EL2489 : sortie numérique à 16 canaux, 24 V DC, 0,5 A, commutation au potentiel négatif
- EL2407 : sortie numérique à 32 canaux, 24 V DC, 0,5 A, commutation positive
Les bornes numériques universelles EtherCAT EL14xx et EL24xx offrent la plus grande flexibilité dans la gamme Beckhoff.
Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/