Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Neue EtherCAT-Digital-Ein- und -Ausgangsklemmen

Bewährte Features für maximale Flexibilität

Die neuen EtherCAT-Klemmen EL14xx und EL24xx ergänzen das breite bisherige Portfolio von Beckhoff im Bereich Digital-Eingang und Digital-Ausgang. Sie vereinen bewährte Funktionen mit einer optimierten Schaltungsarchitektur.

Der Einsatz moderner Bauteile gewährleistet Zukunftssicherheit und garantiert eine langfristige Lieferfähigkeit. Diese Produktfamilien EL14xx und EL24xx bieten – jetzt auch mit bis zu 32 Kanälen – eine maximale Flexibilität für Standardanwendungen mit grundlegender Basisfunktionalität. In den neuen EtherCAT-Klemmen-Reihen stehen zunächst folgende I/Os zur Verfügung:

  • EL1409: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, positivschaltend
  • EL1489: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, masseschaltend
  • EL1429: 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, Eingangsfilter 3 ms, positiv-/masseschaltend
  • EL1417: 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar, positivschaltend
  • EL2409: 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, positivschaltend
  • EL2489: 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend
  • EL2407: 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, positivschaltend
03.12.2024

Die universell einsetzbaren EtherCAT-Digital-Klemmen EL14xx und EL24xx bieten die maximale Flexibilität im Beckhoff Portfolio.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/