Nieuwe EtherCAT digitale in- en uitgangsklemmen

Bewezen functies voor maximale flexibiliteit

De nieuwe EL14xx en EL24xx EtherCAT-klemmen vormen een aanvulling op Beckhoff's bestaande brede portfolio op het gebied van digitale ingangen/uitgangen en combineren bewezen functies met een geoptimaliseerde circuitarchitectuur.

De implementatie van geavanceerde componenten garandeert toekomstbestendigheid en beschikbaarheid op lange termijn. Deze productfamilies - nu met maximaal 32 kanalen - bieden maximale flexibiliteit voor standaardtoepassingen met basisfunctionaliteit. De volgende I/O's zijn in eerste instantie beschikbaar in de EtherCAT-terminalseries EL14xx en EL24xx:

  • EL1409: 16-kanaals digitale ingang, 24 V DC, input filter 3 ms, positief schakelend
  • EL1489: 16-kanaals digitale ingang, 24 V DC, input filter 3 ms, massa schakelend
  • EL1429: 16-kanaals digitale ingang, 24 V DC, input filter 3 ms, positief/massa schakelend
  • EL1417: 32-kanaals digitale ingang, 24 V DC, instelbaar, positief schakelend
  • EL2409: 16-kanaals digitale uitgang, 24 V DC, 0,5 A, positief schakelend
  • EL2489: 16-kanaals digitale uitgang, 24 V DC, 0,5 A, massaschakelend
  • EL2407: 32-kanaals digitale uitgang, 24 V DC, 0,5 A, positief schakelend
Nathalie Verbist

Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/