Nuovi terminali digitali di ingresso e uscita EtherCAT

Caratteristiche affidabili per la massima flessibilità

I nuovi EL14xx e EL24xx completano l'ampia gamma di prodotti Beckhoff della famiglia dei terminali EtherCAT e combinano le ormai note funzionalità con un'architettura di circuito ottimizzata.

L'implementazione di componenti avanzati garantisce un sistema a prova di futuro e assicura una disponibilità a lungo termine. Queste famiglie di prodotti - ora con un massimo di 32 canali - offrono la massima flessibilità per applicazioni standard con funzionalità di base. I seguenti I/O saranno inizialmente disponibili nelle serie di terminali EtherCAT EL14xx e EL24xx:

  • EL1409: ingresso digitale a 16 canali, 24 V CC, filtro di ingresso 3 ms, commutazione positiva
  • EL1489: ingresso digitale a 16 canali, 24 V CC, filtro di ingresso 3 ms, commutazione a terra
  • EL1429: ingresso digitale a 16 canali, 24 V CC, filtro di ingresso 3 ms, commutazione positivo/terra
  • EL1417: ingresso digitale a 32 canali, 24 V CC, regolabile, commutazione positiva
  • EL2409: uscita digitale a 16 canali, 24 V CC, 0,5 A, commutazione positiva
  • EL2489: uscita digitale a 16 canali, 24 V CC, 0,5 A, commutazione a terra
  • EL2407: uscita digitale a 32 canali, 24 V CC, 0,5 A, commutazione positiva
03.12.2024

I terminali digitali universali EL14xx e EL24xx EtherCAT offrono il massimo livello di flessibilità nel portafoglio Beckhoff.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/