Servomoteurs AM8000 avec Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)

Surveillance de l'état du système et du moteur en temps réel avec un minimum d'effort

Les servomoteurs des séries AM8000, AM8300, AM8500, AM8700 et AM8800 sont disponibles en option avec le système innovant Beckhoff Smart System Diagnosis. B/SSD permet de surveiller les moteurs et les systèmes en temps réel avec un minimum d'efforts et de mettre en œuvre une maintenance prédictive efficace.

La mesure précise des vibrations, de l'humidité et des températures directement dans le moteur constitue la base d'une évaluation statistique à l'aide de TwinCAT Analytics et, par conséquent, d'une maintenance prédictive efficace. Cela permet de surveiller les états et processus de machine et de prendre les mesures nécessaires en temps voulu pour garantir un fonctionnement efficace et un temps de disponibilité maximal de la machine. B/SSD utilise la technologie éprouvée One Cable Technology (OCT), qui élimine le besoin de capteurs et de câbles de capteurs supplémentaires, ce qui signifie que l'effort de câblage est similaire à celui d'un moteur standard.

Grâce à l'intégration complète dans TwinCAT Analytics, les données en direct et les données historiques peuvent être enregistrées, clairement visualisées et transformées en informations précieuses avec B/SSD en vue d'optimiser la machine. Les mesures de vibrations peuvent être effectuées en tant que valeur moyenne (valeur efficace), avec des valeurs de crête, ou statistiquement (kurtosis) jusqu'à +/-50 g.

03.12.2024

Le Smart System Diagnosis de Beckhoff permet d'effectuer une maintenance prédictive avec un minimum d'efforts.

Carine Larfouilloux

Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/