Servomotori AM8000 con Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)

Monitorare lo stato del sistema e del motore in tempo reale, con il minimo sforzo

Come opzione, i servomotori delle serie AM8000, AM8300, AM8500, AM8700 e AM8800 sono disponibili con l'innovativa Smart System Diagnosis di Beckhoff. Con B/SSD, è possibile monitorare motori e sistemi in tempo reale con il minimo sforzo e implementare una manutenzione predittiva efficace.

La misurazione precisa di vibrazioni, umidità e temperature direttamente nel motore fornisce la base per la valutazione statistica con TwinCAT Analytics e, quindi, per una manutenzione predittiva efficace. Ciò consente di monitorare le condizioni e i processi della macchina e di intraprendere tempestivamente le azioni necessarie per garantire un funzionamento efficiente e la massima operatività della macchina. B/SSD utilizza la collaudata tecnologia One Cable (OCT), che elimina la necessità di sensori e cavi sensore aggiuntivi con il risultato che il cablaggio è uguale a quello di un motore standard.

Grazie all'integrazione completa in TwinCAT Analytics, è possibile registrare, visualizzare in modo chiaro ed elaborare sia i dati in tempo reale che quelli storici, trasformandoli in informazioni preziose per l'ottimizzazione delle macchine. Le misure di vibrazione possono essere eseguite come valore medio (RMS), con valori di picco, o statisticamente (curtosi) fino a +/-50 g.

03.12.2024

La Smart System Diagnosis di Beckhoff consente di effettuare la manutenzione predittiva con il minimo sforzo.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/