Servomotores AM8000 com Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)

Monitore o status do sistema e do motor em tempo real com o mínimo de esforço

Como uma opção, os servomotores das séries AM8000, AM8300, AM8500, AM8700, e AM8800 estão disponíveis com o inovador Smart System Diagnosis da Beckhoff. Com o B/SSD, é possível monitorar motores e sistemas em tempo real com o mínimo de esforço e implementar uma manutenção preditiva eficaz.

A medição precisa de vibrações, umidade e temperaturas diretamente no motor fornece a base para a avaliação estatística com o TwinCAT Analytics e, assim, a manutenção preditiva eficiente. Isso permite que as condições e os processos da máquina sejam monitorados e que qualquer ação necessária seja executada em tempo hábil para garantir uma operação eficiente e o máximo de tempo de atividade da máquina. A B/SSD usa a comprovada tecnologia One Cable Technology (OCT), que elimina a necessidade de sensores e cabos de sensores adicionais e significa que o trabalho de fiação é semelhante ao de um motor padrão.

Graças à integração total no TwinCAT Analytics, os dados em tempo real e os dados históricos podem ser registrados, claramente visualizados e processados em informações valiosas com o B/SSD para otimização da máquina. As medições de vibração podem ser realizadas como um valor médio (RMS), com valores de pico ou estatisticamente (kurtosis) até +/-50 g.

03.12.2024

O Smart System Diagnosis da Beckhoff possibilita a realização de manutenção preditiva com o mínimo de esforço.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/