A Beckhoff beágyazott PC-inek új, CX82xx-sorozata korszerű, ARM Cortex™ A53 típusú kétmagos processzort tartalmaz, így nagyobb számítási teljesítményt nyújt kompakt vezérlőkben. A processzor négymagos változatával szerelt CX9240 még ennél is nagyobb számítási teljesítménnyel rendelkezik. Az előző típusváltozatokhoz képest kétszeres RAM és az 1 Gbit/s sebességű interfészek szintén hozzájárulnak a teljesítőképesség jelentős növekedéséhez.
A CX82xx-sorozatú beágyazott PC-k a CX81xx-család továbbfejlesztései. Ezt az új termékcsaládot kis méretben, nagyobb számítási teljesítmény jellemzi, így számos különféle automatizálási feladathoz kitűnően használható. Ezek a beágyazott PC-k egy 64 bites architektúrájú, 1,2 GHz-re növelt órafrekvenciájú, gyors, kétmagos ARM Cortex™ A53 processzorral rendelkeznek, amely jól illeszkedik a kompakt vezérlőkhöz. A továbbra is alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően ez a fejlettebb processzor szélesebb körben használható. Ezen kívül a sorozata tagjai gyorsabb, 1 Gbit/s Ethernet interfésszel és a dupla 1 GB LPDDR4 RAM memóriával rendelkeznek. Az új beágyazott PC-család tagjai jelenleg az alábbiak:
- CX8200 gigabites interfésszel;
- CX8210 gigabites és EtherCAT slave interfésszel;
- CX8280 PC gigabites és RS232/RS485 interfésszel;
- CX8290 gigabites interfésszel és egy második, kapcsolt Ethernet-csatlakozóval, különféle Ethernet-protokollokat támogatva.
Az új, CX9240 típusú beágyazott PC egy kompakt kivitelű, DIN-kalapsínre szerelhető, Ethernet csatlakozóval ellátott, szintén 1,2 GHz-es ARM Cortex™ A53 típusú processzorral szerelt vezérlőrendszer, amely a CX9020 továbbfejlesztése még nagyobb számítási teljesítményű, négymagos processzorral. A CX9240 két független, 1 Gbit/s sebességű interfésze jelentősen megnövelt átviteli sebességet biztosít. A 2 GB LPDDR4 RAM-mal a memória is megduplázódott az elődkészülékhez képest.
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/