![Beckhoff a MECSPE Bari 2023](/media/pictures/stages/messen-events/mecspe-bari-2023-stage.jpg)
![Beckhoff a MECSPE Bari 2023](/media/pictures/stages/messen-events/mecspe-bari-2023-stage.jpg)
Tecnologie per l’Innovazione
Beckhoff partecipa per la prima volta a MECSPE Bari dal 23 al 25 novembre 2023 presentando una soluzione di automazione completa, aperta, modulare e flessibile.
Proponendosi come partner tecnologico, Beckhoff esporrà la tecnologia di automazione basata su PC ed EtherCAT: TwinCAT 3, la piattaforma software centralizzata con hardware PC altamente scalabile, EtherCAT come bus di campo flessibile ad alta velocità, un'ampia gamma di potenti tecnologie di azionamento, una varietà di componenti I/O e il sistema di visione in tempo reale basato su EtherCAT.
L’attenzione sarà rivolta a MX-System, la soluzione per l'automazione senza quadro elettrico, che consente di ridurre l'ingombro delle macchine e dei sistemi.
Venite a trovarci e incontrate i nostri esperti per trovare la soluzione più adatta a voi!
Vi aspettiamo alla Nuova Fiera del Levante, Padiglione 19 - Stand B14.
Il controllo PC-based di Beckhoff integra tutte le funzioni della macchina e del sistema su un'unica piattaforma di controllo
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/components_01.jpg)
- una piattaforma di controllo per una soluzione di automazione completa: TwinCAT
- sistema integrato: HMI, motion control, IoT, analytics, cloud engineering, machine learning, safety, robotica, visione
- kit completo di automazione: PC industriale, componenti I/O e bus di campo, tecnologia di azionamento, software di automazione, automazione senza armadio di controllo
MX-System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/mx-verkabelung.jpg)
- sistema modulare con IPC, accoppiatori, I/O, azionamenti, relè e moduli di sistema su piastra
- base scalabile da installare direttamente sulla macchina
- indicati per concetti di macchine e sistemi privi di quadri elettrici in robusti alloggiamenti metallici
- sostituzione dei moduli semplificata anche a personale non specializzato grazie al plug-and-play
Una soluzione integrata fino al cloud: la catena di misura Beckhoff
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/measuring-chain-e_it-it.jpg)
L'interconnessione ottimale dei moduli hardware e software fornisce una catena di misura completa:
- connessione dei sensori ai moduli I/O in IP20 e IP67
- sistemi di bus di campo ad alte prestazioni: EtherCAT ed EtherCAT G
- il software TwinCAT on-premises integra le tecnologie di ingegneria, PLC, motion control, sicurezza, visualizzazione, comunicazione e misurazione
- connessione al cloud integrata nel controllo
In sintesi
- Luogo:
- Bari, Italia
- Data:
- 23.11.2023 – 25.11.2023
- Centro fieristico:
- Nuova Fiera del Levante, Bari
- Orari di apertura:
-
09:30 a.m. – 06:00 p.m
- Link alla fiera:
- www.mecspebari.it
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia
+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it