Smart Production Solutions
Con grande piacere vi diamo il benvenuto anche quest'anno a SPS, in programma a Parma dal 28 al 30 maggio 2024.
Presenteremo il nostro portafoglio di prodotti insieme a una serie di tecnologie innovative volte a migliorare l'efficienza delle macchine e dei sistemi, tra cui l'intelligenza artificiale.
Presso il nostro stand, avrete l'opportunità di scoprire i prossimi sviluppi nel campo della tecnologia di azionamento, dell'automazione senza quadro elettrico, della visione e della piattaforma di progettazione TwinCAT.
Utilizzate la potenza innovativa di Beckhoff per trasformare le vostre idee in realtà e ottimizzare i processi e i sistemi esistenti.
Vi aspettiamo numerosi per un'esperienza entusiasmante!
Ci trovate allo stand L037 nel padiglione 5.
Registratevi subito per ottenere il biglietto, il parcheggio e un caffè gratuito.
Basta scaricare l’app per utilizzare il codice: 4VJZTX
MX-System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici
- Sistema modulare con IPC, accoppiatori, I/O, azionamenti, relè e moduli di sistema su piastra
- Base scalabile da installare direttamente sulla macchina
- Indicati per concetti di macchine e sistemi privi di quadri elettrici in robusti alloggiamenti metallici
- Sostituzione dei moduli semplificata anche a personale non specializzato grazie al plug-and-play
Sistemi di Trasporto Intelligenti
Il sistema XPlanar:
- Trasporto del prodotto in 2D con 6 gradi di libertà
- Mover planari a libero movimento
- Design compatto del sistema e ingombro ridotto
XTS – The eXtended Transport System:
- Profili di movimento flessibili
- Sistema di trasporto lineare altamente compatto
- Rapidi cambi di formato fino a lotti di una sola unità
TwinCAT Chat: sviluppare in modo efficiente con il supporto dell'AI
- Large Language Models (LLM) con TwinCAT 3 integrato in un ambiente di progettazione
- LLM predefiniti e ottimizzati per le richieste di TwinCAT
- Sviluppo, ottimizzazione e commenti automatizzati per il codice PLC
- Aumento della produttività nello sviluppo di software con TwinCAT
Recupero intelligente dell'energia per la massima efficienza: AX8820 unità rigenerativa universale
- Adatto al servosistema multiasse AX8000, ai servoazionamenti digitali compatti AX5000 e a dispositivi di terze parti
- 7 kW di potenza nominale, espandibile a 21 kW con il funzionamento in parallelo
- Il recupero sinusoidale dell'energia evita le distorsioni della rete l'energia può essere immagazzinata nel circuito intermedi
- Parametrizzazione e diagnostica estese via EtherCAT (livello di tensione, energia di rigenerazione della corrente, avvisi, guasti)
Beckhoff Vision: il portafoglio è ora completo grazie ai nuovi componenti hardware
- Portafoglio hardware completo per l'elaborazione industriale delle immagini in ambito industriale
- Prestazioni EtherCAT ultraveloci e design robusto
- Perfetta sincronizzazione con qualsiasi processo
- Integrazione semplice e diretta nel controllo
In sintesi
- Luogo:
- Parma, Italia
- Data:
- 28.05.2024 – 30.05.2024
- Stand principale Beckhoff:
- Padiglione 5, Stand L037
- Orari di apertura:
-
Martedì – giovedì:
9:30 – 18:00
- Link alla fiera:
- www.spsitalia.it
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia
+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it