Nuove tile XPlanar APS4244 e APS4224

Tile più grandi per un uso efficiente dello spazio e per applicazioni complesse

Per il sistema di motori planari Beckhoff sono ora disponibili due nuove piastrelle. Le loro dimensioni maggiori consentono ai mover XPlanar di larghezza 155mm di muoversi su 1 o 2 corsie con un ingombro minimo. Il nuovo fattore di forma può ridurre l'ingombro e i costi fino al 50%, soprattutto nelle applicazioni con pesi di trasporto compresi tra 800 e 3000 g. Inoltre, le nuove tile consentono la realizzazione di numerose altre applicazioni grazie all'aumento della precisione, della dinamica e della densità di raggruppamento dei mover. Sono disponibili anche varianti con funzionalità STO.

Le piastrelle XPlanar APS4244 e APS4224 rappresentano un nuovo fattore di forma del sistema e presentano dimensioni rispettivamente di 320 x 320 mm e 160 x 320 mm. Per la prima volta, ciò consente il funzionamento a 1 corsia (APS4224) o a 2 corsie (APS4244) ottimizzato per i mover APM43x0, permettendo di realizzare percorsi più flessibili e significativamente più economici. Le due nuove piastrelle offrono inoltre una maggiore precisione e una riduzione della distanza minima tra i mover, con conseguente aumento della densità dei mover. Inoltre, è presente un potente alimentatore integrato per una maggiore dinamica. A seconda della variante, la funzionalità STO è implementata per consentire la facile integrazione di postazioni di lavoro manuali, ad esempio.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/