Duas novas placas - os drives XPlanar altamente compactos - estão agora disponíveis para o sistema de motor planar da Beckhoff. Suas dimensões maiores permitem a operação de 1 ou 2 rotas de movers XPlanar com uma largura de 155 mm em um espaço mínimo. O novo fator de formato pode reduzir o espaço necessário e os custos em até 50%, especialmente em aplicações com pesos de transporte entre 800 e 3.000 g. Além disso, as novas placas abrem diversas aplicações adicionais devido à maior precisão, dinâmica e densidade de empacotamento do mover. Também estão disponíveis versões com funcionalidade STO.
As placas XPlanar APS4244 e APS4224 representam um novo fator de formato no sistema e apresentam dimensões de 320 x 320 mm e 160 x 320 mm, respectivamente. Pela primeira vez, isso permite a operação em 1 pista (APS4224) ou em 2 pistas (APS4244), otimizada para os movers APM43x0, possibilitando rotas mais flexíveis e significativamente mais econômicas. As duas novas placas também oferecem maior precisão e menor espaçamento mínimo entre os movers, o que significa maior densidade de empacotamento dos movers. Além disso, há uma poderosa unidade de fonte de alimentação integrada para aumentar a dinâmica. Dependendo da versão, a funcionalidade STO é implementada para permitir a fácil integração de estações de trabalho manuais, por exemplo.
Products
Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/