Ville Hopponen keičia Mikko Uuskoski Beckhoff Automation OÜ
Ville Hopponen pradėjo vadovauti mūsų patronuojamosioms įmonėms Suomijoje ir Estijoje, pakeisdamas ankstesnį generalinį direktorių Mikko Uuskoski.
Dėkojame Mikko Uuskoski, kuris 2000 m. įkūrė Beckhoff atstovybę Suomijoje, už visus jo nuopelnus. Per 25-erius savo darbo metus jis su vietos komanda, sėkmingai sukūrė klestinčią organizaciją. 2019 m. jis taip pat įsteigė Beckhoff Estija ir greitai išplėtė patronuojamąją įmonę, atidarydamas papildomą pardavimo biurą Lietuvoje.
Ville Hopponen oficialiai pradeda eiti Beckhoff Automation OÜ generalinio direktoriaus pareigas. Ville prisijungė prie Beckhoff Suomija 2013 m. kaip svarbių klientų vadybininkas, o nuo 2017 m. vadovavo pietinei pardavimų sričiai, kol 2021 m. buvo paskirtas pardavimų vadovu Suomijoje. Jis turi inžinerijos mokslų magistro laipsnį, o įmonėje dirba daugiau nei 11 metų. Jo plati techninė patirtis ir gilus automatikos pramonės išmanymas labai prisidėjo prie mūsų organizacijos plėtros ir naujų klientų segmentų bei rinkos sričių užėmimo.
Esame tikri, kad Beckhoff Automation OÜ, vadovaujama naujai paskirto Ville Hopponen, ir toliau bus patikima visų mūsų klientų partnerė ir Baltijos šalių automatikos rinkai teiks pažangiausias automatikos technologijas.