De technologische industrie
Beckhoff complete en systeemgeïntegreerde machine vision
Onze nieuwste soft- en hardware innovaties voor vision-toepassingen staan voor u klaar, live tijdens ZIE 2024 op 4 april in Rotterdam. Door TwinCAT Vision rechtstreeks in de controller te integreren, hebben we een krachtige link gesmeed tussen de disciplines beeldverwerking en algemene besturingstaken: camerabeelden kunnen eenvoudig worden gebruikt als sensorische inputvariabelen voor de controller en voor het afleiden van reacties. Als specialist voor systeemgeïntegreerde automatiseringsoplossingen zullen we ook het volledige spectrum van pc- en EtherCAT-gebaseerde besturingstechnologie presenteren, evenals baanbrekende oplossingen voor toepassingen in een grote verscheidenheid aan industrieën en sectoren.
Reserveer uw gratis ticket.
Vision: compleet industriële beeldverwerking, geïntegreerd in systeem
- Camera, optiek, verlichting, accessoires en software van één leverancier
- Een compleet visionsysteem voor directe toegang
- Unieke voordelen tijdens de installatie dankzij EtherCAT P voor communicatie en energie
- Een open vision-oplossing voor naadloze systeemintegratie
TwinCAT Vision: systeemgeïntegreerde beeldverwerking voor geoptimaliseerde processen
- Integreert alle beeldverwerkingstoepassingen in het pc-based control-platform
- Codes herkennen, meten en identificeren
- Flexibele integratie van vrij te kiezen line-scan en area-scan camera's die worden ondersteund door de GigE Vision-standaard
Intelligent producttransport: XPlanar en XTS
XPlanar: vooruitstrevend, contactloos, intelligent
- 2D producttransport met 6 vrijheidsgraden
- Zwevende planaire movers in verschillende maten en gewichtsklassen
XTS met No Cable Technology (NCT)
- Contactloze energie en synchrone realtime gegevensoverdracht naar XTS-movers
- Movers worden mobiele verwerkingsstations
In één overzicht
- Plaats:
- Rotterdam, Nederland
- Datum:
- 04-04-2024
- Hoofdstand van Beckhoff:
- Stand 38
- Openingstijden:
-
09:30 – 17:00
- Link naar de beurs:
- mikrocentrum.nl/nl/zie-event/
Beckhoff Automation B.V.
Oerkapkade 1C
2031 EN Haarlem
Nederland
+31 23 51851-40
sales@beckhoff.nl
www.beckhoff.com/nl-nl/
+31 23 51851-40
sales@beckhoff.nl