SoltarFixarFechar

Motores lineares AL8000 e AL8100 com tecnologia OCT (One Cable Technology)

O sistema de feedback OCT integrado torna o uso de motores lineares excepcionalmente fácil

Agora, as séries de motores lineares AL8000 e AL8100 oferecem detecção de posição integrada graças à adição de um sistema de feedback. Isso facilita todo o processo de integração do motor à máquina, pois os usuários não precisam mais montar o sistema de encoder por conta própria. Além disso, os usuários se beneficiam de todas as vantagens do One Cable Technology (OCT) da Beckhoff.

Os drives lineares apresentam um sistema de feedback integrado - um sistema de leitura e uma fita de escala - para formar um novo tipo de unidade funcional. A One Cable Technology (OCT) da Beckhoff permite a transmissão de sinais diretamente através dos periféricos do motor. Como resultado, é necessário apenas um cabo para a fonte de alimentação, o sistema de feedback e o sensor térmico. Isso não apenas reduz a fiação do gabinete de controle, mas também permite um comissionamento extremamente simples por meio da placa de identificação eletrônica que contém todos os parâmetros relevantes do motor. O sistema de leitura também é pré-alinhado e acoplado diretamente à unidade de bobina, eliminando procedimentos demorados de montagem e alinhamento do sistema de feedback. Os motores lineares estão disponíveis para as faixas de 400 V (AL8000) e 48 V (AL8100). Quando combinado com os terminais servo ELM72xx, o AL8100 oferece, pela primeira vez, uma solução completa de motores lineares para a faixa de baixa tensão.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/