PCs industriais com processadores Intel® Core™ Series 2

Atualização da CPU com aumento significativo de desempenho

A Beckhoff está integrando os processadores Intel® Core™ Series 2 nos PCs industriais ultracompactos C6040, nos PCs industriais de gabinete de controle C6640, C6650 e C6675 com placa-mãe ATX e nos PCs industriais deslizantes de 19 polegadas C5240. O aumento significativo no desempenho introduzido significa que os usuários podem se beneficiar das mais recentes inovações da CPU e da convergência da automação e do mundo da TI, típica do controle baseado em PC.

A família de processadores Intel Core Series 2 oferece até doze núcleos de desempenho e clock base de até 4 GHz e frequência turbo de 5,9 GHz, o que a torna ideal para todos os aplicativos com as mais altas demandas de potência de computação de núcleo único e/ou aplicativos altamente paralelizados que se beneficiam de muitos núcleos avançados. Felix Wildemann, da Gestão de Produto PC industrial da Beckhoff Automation, diz: "Para algumas aplicações, especialmente tarefas sem controle que dependem do agendamento do próprio sistema operacional, há muitas vantagens em uma arquitetura de CPU híbrida. No entanto, no campo de controle/automação, muitos aplicativos que exigem muito desempenho requerem alto desempenho de thread único e núcleos de CPU organizados de maneira uniforme. Isso não apenas proporciona mais desempenho por núcleo, mas também simplifica significativamente a engenharia. Há anos observamos a tendência de arquiteturas híbridas de processadores em todos os níveis, incluindo processadores Arm®, e, por isso, ficamos ainda mais satisfeitos que a Intel tenha ouvido o feedback da indústria e incluído a série de CPUs Bartlett Lake 12P em seu roadmap de sistemas embarcados, o que oferece uma verdadeira vantagem em aplicações industriais.”

Medindo apenas 132 x 202 x 76 mm, o PC industrial ultracompacto C6040 é um dos computadores mais potentes dessa série. Seu uso é versátil é especialmente adequado para controles de eixo complexos, aplicações HMI complexas e aplicações com tempos de ciclo extremamente curtos, bem como aplicações de machine learning e processamento industrial de imagens. "O PC industrial ultracompacto C6040 da Beckhoff é alimentado pelos processadores Intel Core Series 2 com P-cores, oferecendo desempenho computacional determinístico otimizado para cargas de trabalho industriais na borda", afirma Todd Matsler, Diretor Sênior e Diretor-Geral do segmento de Manufatura da Intel Corporation. "Essa plataforma de longa duração permite o controle previsível em tempo real juntamente com aplicativos avançados de visão e IA em um design compacto de PC industrial. Essa colaboração ressalta o compromisso da Intel com soluções de computação de ponta escaláveis e de alta confiabilidade para sistemas industriais de próxima geração".

Os PCs industriais de gabinete de controle C6640, C6650 e C6675 usam uma placa-mãe ATX e oferecem uma ampla gama de opções de equipamentos, incluindo o uso de placas gráficas grandes e de alto desempenho para aplicativos de aprendizado de máquina e processamento industrial de imagens particularmente avançados. O PC industrial slide-in de 19 polegadas C5240 também é equipado com componentes da mais alta classe de desempenho, o que o torna ideal para aplicações de engenharia de máquinas e sistemas.

@Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/