Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Industrie-PCs mit den Prozessoren Intel® Core™ Series 2

CPU-Update mit deutlichem Performance-Plus

Beckhoff integriert die Prozessoren Intel® Core™ Series 2 in den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040, in die Schaltschrank-Industrie-PCs mit ATX-Motherboard C6640, C6650 und C6675 sowie in den 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5240. Damit können die Anwender durch das deutliche Performance-Plus von aktuellen CPU-Entwicklungen und der für PC-based Control typischen Konvergenz von Automation und IT-Welt profitieren.

Die Prozessorfamilie Intel Core Series 2 bietet bis zu zwölf Performance-Cores sowie bis zu 4 GHz Basistakt und 5,9 GHz Turbofrequenz. Damit eignet sie sich für alle Applikationen mit höchsten Anforderungen an die Singlecore-Rechenleistung und/oder hoch parallelisierte Anwendungen, die von vielen leistungsstarken Prozessorkernen profitieren. Felix Wildemann, Produktmanagement Industrie-PC bei Beckhoff Automation, erläutert: „Für einige Anwendungen, speziell Nicht-Steuerungsaufgaben mit Betriebssystem-eigenem Scheduling, gibt es viele Vorteile einer hybriden CPU-Architektur. Im Steuerungsumfeld verlangen viele Performance-hungrige Applikationen jedoch hohe Single-Thread-Performance und möglichst einheitlich organisierte CPU-Kerne. Das bringt nicht nur mehr Leistung auf den einzelnen Kernen, sondern auch ein bedeutend einfacheres Engineering. Wir sehen den Trend hybrider Prozessor-Architekturen seit einigen Jahren auf allen Ebenen, auch bei Arm®-Prozessoren, und freuen uns daher umso mehr, dass Intel hier auf das Feedback der Industrie gehört und mit Bartlett Lake 12P eine Serie an CPUs auf die Embedded-Roadmap gesetzt hat, die im Industriebereich einen echten Vorteil bringt.“

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040 misst lediglich 132 x 202 x 76 mm und ist einer der leistungsstärksten Rechner dieser Baureihe. Er ist flexibel einsetzbar und insbesondere geeignet für komplexe Achssteuerungen, aufwendige HMI-Applikationen, Anwendungen mit äußerst kurzen Zykluszeiten sowie Machine-Learning- und Machine-Vision-Applikationen. „Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040 von Beckhoff basiert auf Prozessoren Intel Core Series 2 mit P-Cores und bietet damit deterministische Rechenleistung, die für industrielle Workloads bei Edge-Anwendungen optimiert ist“, sagt Todd Matsler, Sr. Director & GM, Manufacturing Segment at Intel Corporation. „Diese langlebige Plattform ermöglicht planbare Echtzeitsteuerung sowie fortschrittliche Bildverarbeitungs- und KI-Anwendungen in einem kompakten Industrie-PC-Design. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Intel für skalierbare, hochzuverlässige Edge-Computing-Lösungen für industrielle Systeme der nächsten Generation.“

Die Schaltschrank-Industrie-PCs C6640, C6650 und C6675 nutzen ein ATX-Motherboard und bieten vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten bis hin zum Einsatz großer, leistungsstarker Grafikkarten für besonders anspruchsvolle Machine-Learning- und Machine-Vision-Applikationen. Der 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC C5240 ist ebenfalls mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.

(©Intel, the Intel logo and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries.)

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/