7 juli 2026

Sotenäs förskola i Sävedalen – modern fastighetsautomation med fokus på data, energieffektivitet och framtidssäker drift

Sotenäs förskola i Sävedalen – modern fastighetsautomation med fokus på data, energieffektivitet och framtidssäker drift

I Sävedalen utanför Göteborg står nu nya Sotenäs förskola klar – en modern och hållbar utbildningsmiljö där intelligent fastighetsautomation spelar en viktig roll för att skapa energieffektiv drift och ett bra inomhusklimat. Efter sommaren drar förskoleverksamheten igång.

Projektet genomförs av Partillebo AB på uppdrag av Partille kommun, med Brixly AB som totalentreprenör. Den nya förskolan omfattar cirka 1 200 m² fördelat på två plan med fyra avdelningar, aktivitetshall, ateljé och tillagningskök. Byggnaden uppförs huvudsakligen med trästomme, vilket bidrar till både lägre klimatpåverkan och en behaglig inomhusmiljö.

Sotenäs förskola - utrustad med en modern automationslösning som skapar förutsättningar för energieffektiv drift, ett bra inomhusklimat och långsiktig hållbarhet. (Bild: Camilla G Nätterlund, Partillebo)
Sotenäs förskola - utrustad med en modern automationslösning som skapar förutsättningar för energieffektiv drift, ett bra inomhusklimat och långsiktig hållbarhet. (Bild: Camilla G Nätterlund, Partillebo)

För styr-, regler- och övervakningsentreprenaden ansvarar AUTOMAW AB, som har valt att basera lösningen på Beckhoffs öppna automationsplattform.

En öppen plattform för fastighetens tekniska system

AUTOMAW har ansvarat för projektering, konstruktion, programmering, driftsättning och samordning av fastighetens tekniska system för klimatstyrning, inklusive uppvärmning och behovsstyrd ventilation.

Genom Beckhoffs PC-baserade styrsystem har fastighetens funktioner kunnat integreras i en gemensam och flexibel plattform. Lösningen ger inte bara effektiv styrning av fastighetens tekniska installationer utan också goda möjligheter till framtida utbyggnad och vidareutveckling.

I centrum för installationen finns Beckhoffs CX-system tillsammans med EtherCAT-baserade I/O-moduler. Kombinationen ger hög prestanda, snabb kommunikation och stor flexibilitet vid integration av olika tekniska system.

Färre komponenter – mer information

En viktig ambition i projektet har varit att hitta smartare sätt att bygga automationsanläggningen. AUTOMAW ville minska antalet traditionella komponenter i apparatskåpen samtidigt som mer information skulle göras tillgänglig från anläggningen.

Det ledde till att flera nya lösningar testades och implementerades, bland annat Beckhoffs energimätnings- och nätövervakningsterminaler EL3483 och EL3444.

Traditionellt används separata fas- och strömövervakningsreläer för att övervaka elektriska installationer. I Sotenäs förskola har dessa funktioner istället integrerats direkt i Beckhoffs styrsystem. Resultatet är samma grundläggande funktionalitet, men med betydligt större möjligheter till analys, felsökning och uppföljning.

Den nya Sotenäs förskola omfattar cirka 1 200 m² och är byggd med hållbarhet i fokus. En öppen automationsplattform ger flexibilitet, värdefulla driftdata och stöd för framtida utveckling. (Bild: Camilla G Nätterlund, Partillebo)
Den nya Sotenäs förskola omfattar cirka 1 200 m² och är byggd med hållbarhet i fokus. En öppen automationsplattform ger flexibilitet, värdefulla driftdata och stöd för framtida utveckling. (Bild: Camilla G Nätterlund, Partillebo)

Från övervakning till prediktivt underhåll

Genom EL3483 och EL3444 samlas detaljerad information om spänningar, strömmar och energiförbrukning in direkt i automationssystemet.

”Istället för att använda traditionella fas- och strömövervakningsreläer integrerade vi dessa funktioner direkt i styrsystemet. Det gav oss inte bara samma funktionalitet utan även betydligt bättre möjligheter till diagnostik och analys av anläggningens drift över tid.” – berättar Luca Blom, projektledare

Data från exempelvis pumpar och fläktar kan följas över tid, vilket gör det möjligt att identifiera förändringar i energiförbrukning eller belastning som kan indikera slitage, igensättning eller andra avvikelser. På så sätt skapas förutsättningar för ett mer proaktivt och prediktivt underhåll, där problem kan upptäckas innan de leder till driftstörningar.

Samtidigt ger den ökade insynen bättre möjligheter att optimera energianvändningen och säkerställa att anläggningen arbetar så effektivt som möjligt under hela sin livslängd.

En lösning som redan sprids vidare

Erfarenheterna från projektet har varit positiva. De nya energimätningslösningarna har visat sig ge ett tydligt mervärde både för installatör och fastighetsägare genom att kombinera övervakning, energimätning och diagnostik i samma plattform.

Resultatet är att samma teknik redan har implementerats i flera nya projekt, där behovet av mer detaljerade driftdata och bättre möjligheter till analys fortsätter att öka.

”Med EL3483 och EL3444 kan vi övervaka spänningar och strömmar med en detaljnivå som tidigare inte varit möjlig med traditionella relälösningar. Den direkta nyttan är att vi enklare kan upptäcka driftfel och avvikelser. På längre sikt ser vi ännu större möjligheter. Genom att följa exempelvis en pumps eller fläkts strömförbrukning över flera år kan vi upptäcka förändringar som kan indikera slitage, igensättning eller andra problem innan de leder till driftstopp. Det ger både oss och kunden bättre förutsättningar för prediktivt underhåll och en djupare förståelse för hur anläggningen mår över tid.” - säger Luca

Luca Blom, projektledare på AUTOMAW AB, ansvarig för automationslösningen i projektet. (Bild: Joakim Bergholtz, Beckhoff Automation Sverige)
Luca Blom, projektledare på AUTOMAW AB, ansvarig för automationslösningen i projektet. (Bild: Joakim Bergholtz, Beckhoff Automation Sverige)

Hållbara fastigheter kräver smart automation

Fastighetsautomation handlar idag om betydligt mer än att styra värme och ventilation. Genom att samla in, analysera och visualisera data från fastighetens olika system skapas möjligheter att minska energianvändningen, förbättra driftsäkerheten och skapa bättre inomhusmiljöer.

Sotenäs förskola är ett exempel på hur en öppen automationsplattform från Beckhoff kan bidra till att möta dessa krav. Genom kombinationen av flexibel styrteknik, avancerad datainsamling och framtidssäker arkitektur skapas en fastighet som är redo för morgondagens behov.

Projektfakta

Projekt: Sotenäs förskola
Plats: Sävedalen, Partille
Byggherre: Partillebo AB på uppdrag av Partille kommun
Totalentreprenör: Brixly AB
Styr- och reglerentreprenör: AUTOMAW AB
Arkitekt: Kaminsky Arkitektur
Byggstart: 2024
Färdigställande: 2026
Omfattning: Cirka 1 200 m² i två våningsplan med fyra avdelningar
Beckhoff-lösning: CX-system, EtherCAT I/O, EL3483 och EL3444
Funktioner: Uppvärmning, VAV-styrning, energiövervakning, nätanalys och diagnostik