สำนักงานผู้แทนประเทศไทย

The Pretium Bang Na, Unit 91/8
Moo.15 Bang Na-Trat Frontage Road
Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, ประเทศไทย

+66 85 525 1555
sales@beckhoff.co.th
www.beckhoff.com/th-th/

ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค

+66 2117 4900
support@beckhoff.co.th
แบบฟอ์มสำหรับการติดต่อ

ZB8702 | Screwdriver Torx 25, blade length 210 mm, 2-component handle

Screwdriver Torx 25 for mounting the MX-System modules on the baseplates MBxxxx.

Product status:

regular delivery

Product information

Technical dataZB8702
Installation sizeTorx 25
Ordering information
ZB8702Screwdriver Torx 25, blade length 210 mm, 2-component handle

Loading content ...

© Beckhoff Automation 2026 - Terms of Use