TwinCAT 3 Interface for NX™ Mechatronics Concept Designer™ ist ein Werkzeug zur einfachen Konfiguration einer Kopplung zwischen TwinCAT und der NX™ Mechatronics Concept Designer™ 3D-CAD-Software von Siemens. Das Ziel dieser Kopplung ist die Software-in-the-Loop-Simulation (SiL) des Sollablaufes einer Maschine oder Anlage zur Unterstützung einer virtuellen Inbetriebnahme.
Die 3D-Simulation von Maschinen- und Anlagenkomponenten ist zentraler Bestandteil bei der Realisierung einer virtuellen Inbetriebnahme. In der Simulation werden die Bewegungen und Interaktionen der einzelnen verbauten Komponenten im Verbund dargestellt und Kollisionen sowie kritische Anlagenzustände vorab ermittelt. Darüber hinaus wird die Simulation eingesetzt, um Bediener und Instandhalter vorab für den regulären Betrieb zu schulen und anhand simulierter kritischer Maschinenzustände Arbeitsanweisungen zur Fehlerbehebung zu definieren. Typischerweise können auch Presales-Schulungen zur Vertriebsunterstützung von Maschinen bzw. Maschinenkomponenten anhand von 3D-Simulationen durchgeführt werden.
Mit TwinCAT 3 Interface for NX™ Mechatronics Concept Designer™ ist die Umsetzung der 3D-Simulation einfach: Es verwendet die Konstruktionsdaten des CAD-Tools und verknüpft sie mit den Automatisierungsdaten. Die Parametrierung dieser Kopplung erfolgt gewohnt einfach per Drag-and-drop. Zur Abbildung komplexer Zusammenhänge kann die Parametrierung beliebig erweitert werden. Eine Software-in-the-Loop-Simulation der Maschinen oder Anlagen bzw. der verbauten Komponenten ist somit auch bei Systemerweiterungen einfach und komfortabel möglich.
Als Wartungslizenz für das Basis-Produkt TE1134 steht TE1135 TwinCAT 3 Interface Maintenance for NX™ Mechatronics Concept Designer™ zur Verfügung. TE1135 beinhaltet beim erstmaligen Kauf bereits einen gültigen Wartungszeitraum von 12 Monaten. In diesem Zeitraum sind funktionale Aktualisierungen der Software möglich. Nach Ablauf der 12 Monate ist die Software weiter uneingeschränkt nutzbar. Neue Funktionen können jedoch nicht mehr eingespielt werden, ohne die Wartungslizenz zu verlängern. Ohne das Basis-Produkt ist TE1135 nicht nutzbar.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | TE1134 |
|---|---|
| Benötigte Lizenz | TC1000 |
| Unterstützte CAD-Systeme | NX™ Mechatronics Concept Designer™ |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TE1134 | TwinCAT 3 Interface for NX™ Mechatronics Concept Designer™ |
| Wartungslizenz | |
|---|---|
| TE1135 | TwinCAT 3 Interface Maintenance for NX™ Mechatronics Concept Designer™ |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen