TF5550 | TwinCAT 3 MC3 CammingNeu

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TF5550 | TwinCAT 3 MC3 Camming

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT MC3 Fluid Power: Vollständige Hydraulik Implementierung in TwinCAT

TwinCAT 3 MC3 Camming erweitert TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base um nicht-lineare Kopplungen (Kurvenscheiben) zwischen Achsen.

Eigenschaften:

  • präzise Bewegungssteuerung durch Motion-Functions nach den bewährten Bewegungsgesetzen der VDI 2143
  • höchste Flexibilität durch Erstellen und Modifizieren der Kurvenscheiben zur Laufzeit
  • dynamische Modifizierungen der Motion-Functions zur Laufzeit
  • dynamischer Austausch von Kurvenscheiben in der Bewegung
  • moderne Bedienoberfläche zur visuellen Darstellung der Kurvenscheiben
  • objektorientierte Programmierung

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026

Produktinformationen

Technische DatenTF5550
Benötigte LizenzTF5500
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx64, Arm®
Bestellangaben
TF5550-0v30TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF5550-0v40TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 40 (Performance)
TF5550-0v50TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5550-0v60TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5550-0v70TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5550-0v80TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5550-0v81TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5550-0v82TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF5550-0v83TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5550-0v84TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5550-0v90TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF5550-0v91TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5550-0v92TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5550-0v93TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5550-0v94TwinCAT 3 MC3 Camming, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen