TwinCAT MC3 ist die nächste Motion-Control-Generation und vereint die Erfolgsmerkmale von TF5000 TwinCAT 3 NC PTP mit entscheidenden Erweiterungen für höhere Performance und Flexibilität. TF5500 TwinCAT 3 MC3 Base bildet die Basis dieses neuen Motion-Controls, welches sich nahtlos in TwinCAT integriert. Damit sorgt es für eine durchgängige und effiziente Automatisierungslösung.
TwinCAT 3 MC3 Base inkludiert 10 Achslizenzen. Eine Achslizenz gilt zunächst nur für Beckhoff- oder Simulationsachsen. Durch eine MC3-Axes-Pack-Lizenz (TF551x) lässt sich die Achsanzahl flexibel erweitern.
Achsen anderer Hersteller können ebenfalls angesteuert werden. Für diese Fremdachsen ist neben einer Achslizenz außerdem eine Multi-Vendor-Lizenz erforderlich. Fünf Multi-Vendor-Lizenzen sind in der MC3-Base-Lizenz inkludiert. Weitere können durch ein zusätzliches TwinCAT 3 MC3 Multi Vendor Pack (TF553x) erworben werden.
Unabhängig vom Hersteller können Achsen abstrahiert und simuliert werden. So sind Programmtests ohne physikalische Hardware möglich. Für eine einfachere Achsinbetriebnahme steht zudem eine neue Bedienoberfläche zur Verfügung. Erste Achsbewegungen sind ganz ohne Programmierung möglich. Die Bedienoberfläche lässt sich individuell anpassen und mehrfach anzeigen, sodass mehrere Achsen gleichzeitig betrachtet werden können.
Allgemein ist TwinCAT MC3 durch eine moderne, modulare Architektur sehr flexibel an die Anwendungsanforderungen anpassbar. Für eine optimale Ausnutzung der CPU-Performanz sorgen die Multi-Core- und Multi-Task-Support-Features von MC3. Diese ermöglichen achsspezifischen Ausführungs- und Vorverarbeitungszyklen, auch auf demselben CPU-Kern. PLCopen-konforme Funktionsbausteine erleichtern die Programmierung und den Umstieg auf TwinCAT MC3. In der MC3-Base-Lizenz sind die Funktionalitäten zur Realisierung von Point-to-Point(PTP)-Anwendungen und Kopplungen, wie Fliegende Säge, inkludiert. Weitere Funktionalitäten stehen über ergänzende Produkte zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2026
Produktinformationen
| Technische Daten | TF5500 |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® |
| CPU-Architektur | x64, Arm® |

| Bestellangaben | |
|---|---|
| TF5500-0v20 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 20 (Economy) |
| TF5500-0v30 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
| TF5500-0v40 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 40 (Performance) |
| TF5500-0v50 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
| TF5500-0v60 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
| TF5500-0v70 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
| TF5500-0v80 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
| TF5500-0v81 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
| TF5500-0v82 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
| TF5500-0v83 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
| TF5500-0v84 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
| TF5500-0v90 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores) |
| TF5500-0v91 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
| TF5500-0v92 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
| TF5500-0v93 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
| TF5500-0v94 | TwinCAT 3 MC3 Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen